PWD 5000 & PWT 6000
PWT 6402
Permutador de calor ar/água Montagem superior 3800W
230VAC
Número de produto:
12813401051
A utilização dos permutadores de calor ar/água da Pfannenberg é particularmente adequada em situações em que as temperaturas ambientes são elevadas ou em que a atmosfera se revela particularmente oleosa ou agressiva.
Funcionamento sem necessidade de manutenção e emissão de ruído extremamente baixa. Áreas de aplicação ideais em que as máquinas ou os processos de produção são arrefecidos com água temperada e, por conseguinte, a água já se encontra disponível.
Com o permutador de calor ar/água PWT 6402, a Pfannenberg, especialista em gestão térmica, desenvolveu uma solução económica de gestão térmica para montagem na parte superior de armários elétricos, que oferece mais uma alternativa segura às unidades de montagem lateral já existentes no portfólio. O permutador de calor PWT, resistente à condensação e com uma potência de 3,8 kW, permite um arrefecimento eficaz com baixos custos energéticos e de manutenção.
Funcionamento sem necessidade de manutenção e emissão de ruído extremamente baixa. Áreas de aplicação ideais em que as máquinas ou os processos de produção são arrefecidos com água temperada e, por conseguinte, a água já se encontra disponível.
Com o permutador de calor ar/água PWT 6402, a Pfannenberg, especialista em gestão térmica, desenvolveu uma solução económica de gestão térmica para montagem na parte superior de armários elétricos, que oferece mais uma alternativa segura às unidades de montagem lateral já existentes no portfólio. O permutador de calor PWT, resistente à condensação e com uma potência de 3,8 kW, permite um arrefecimento eficaz com baixos custos energéticos e de manutenção.
- Controlo preciso da temperatura - O termóstato e a válvula solenóide integrados garantem um desempenho de refrigeração preciso
- Fiabilidade em condições ambientais extremas - Funciona com segurança em temperaturas ambientes até 70 °C
- Proteção contra fugas - O sensor de fugas integrado interrompe automaticamente o abastecimento de água para evitar a inundação do armário
- Segurança relativa à condensação - O fluxo de ar otimizado e a maior distância em relação ao teto do armário evitam problemas de condensação
- Acessibilidade para manutenção - O fácil acesso aos componentes do ventilador e da válvula simplifica a manutenção
Informações de produto "PWT 6402 230V RAL"
A utilização dos permutadores de calor ar/água da Pfannenberg é particularmente adequada em situações em que as temperaturas ambientes são elevadas ou em que a atmosfera se revela particularmente oleosa ou agressiva.
Funcionamento sem necessidade de manutenção e emissão de ruído extremamente baixa. Áreas de aplicação ideais em que as máquinas ou os processos de produção são arrefecidos com água temperada e, por conseguinte, a água já se encontra disponível.
Com o permutador de calor ar/água PWT 6402, a Pfannenberg, especialista em gestão térmica, desenvolveu uma solução económica de gestão térmica para montagem na parte superior de armários elétricos, que oferece mais uma alternativa segura às unidades de montagem lateral já existentes no portfólio. O permutador de calor PWT, resistente à condensação e com uma potência de 3,8 kW, permite um arrefecimento eficaz com baixos custos energéticos e de manutenção.
Funcionamento sem necessidade de manutenção e emissão de ruído extremamente baixa. Áreas de aplicação ideais em que as máquinas ou os processos de produção são arrefecidos com água temperada e, por conseguinte, a água já se encontra disponível.
Com o permutador de calor ar/água PWT 6402, a Pfannenberg, especialista em gestão térmica, desenvolveu uma solução económica de gestão térmica para montagem na parte superior de armários elétricos, que oferece mais uma alternativa segura às unidades de montagem lateral já existentes no portfólio. O permutador de calor PWT, resistente à condensação e com uma potência de 3,8 kW, permite um arrefecimento eficaz com baixos custos energéticos e de manutenção.
- Controlo preciso da temperatura - O termóstato e a válvula solenóide integrados garantem um desempenho de refrigeração preciso
- Fiabilidade em condições ambientais extremas - Funciona com segurança em temperaturas ambientes até 70 °C
- Proteção contra fugas - O sensor de fugas integrado interrompe automaticamente o abastecimento de água para evitar a inundação do armário
- Segurança relativa à condensação - O fluxo de ar otimizado e a maior distância em relação ao teto do armário evitam problemas de condensação
- Acessibilidade para manutenção - O fácil acesso aos componentes do ventilador e da válvula simplifica a manutenção
- Número do artigo
- 12813401051
- Frequência nominal
- 50 Hz
- Consumo máximo de corrente a 50 Hz
- 0,76 A
- Consumo máximo de corrente a 60 Hz
- 0,96 A
- Corrente de arranque a 50 Hz
- 1,45 A
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 1,45 A
- Número de fases
- 1
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 0,177 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 0,209 W
- Tipo de fusível preliminar
- gG
- Pressão de funcionamento admissível (bar)
- 10 bar
- Capacidade de refrigeração no modelo W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
- 3403 W
- Capacidade de refrigeração no modelo W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
- 3800 W
- Capacidade de refrigeração no modelo W10/A35 (60 Hz, W, 400 L)
- 3700 W
- Temperatura máxima do fluido (°C)
- 35 °C
- Temperatura mínima do fluido (°C)
- 1 °C
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
- 50 °C
- Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
- 1 °C
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 207-253 V
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Tipo de tensão
- AC
- Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
- 1135 m³/h
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- 1-70 °C
- Peso do produto (kg)
- 34,5 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131238034
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensões do produto (mm)
- 274 mm x 796 mm x 584 mm
- Número do artigo
- 12813401051
- Frequência nominal
- 50 Hz
- Consumo máximo de corrente a 50 Hz
- 0,76 A
- Consumo máximo de corrente a 60 Hz
- 0,96 A
- Corrente de arranque a 50 Hz
- 1,45 A
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 1,45 A
- Número de fases
- 1
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 0,177 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 0,209 W
- Tipo de fusível preliminar
- gG
- Temperatura máxima do fluido (°F)
- 95 °F
- Temperatura mínima do fluido (°F)
- 34 °F
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
- 122 °F
- Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
- 34 °F
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 207-253 V
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Tipo de tensão
- AC
- Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
- 1135 m³/h
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- 34-158 °F
- Peso do produto (lb.)
- 76 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131238034
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensões do produto (polegadas)
- 10.79 inch x 31.34 inch x 22.99 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 895.94 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 895.94 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.03 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 210.27 KB | Download | |
| Conformity PWD 53xx - 54xx | N/A | 69.13 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Op.inst. PWT 6402 230V/400V 2~ | N/A | 3.03 MB | Download |
Technical Drawings
PWT 6402 230V RAL
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 392 mm
- B
- 692 mm
- X
- 796 mm
- Y
- 274 mm
- Z
- 584 mm
- A
- 15.43 in
- B
- 27.24 in
- X
- 31.34 in
- Y
- 10.79 in
- Z
- 22.99 in
Dimensões