You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PWT 6402 400V 2~ RAL"

A utilização dos permutadores de calor ar/água da Pfannenberg é particularmente adequada em situações em que as temperaturas ambientes são elevadas ou em que a atmosfera se revela particularmente oleosa ou agressiva.
Funcionamento sem necessidade de manutenção e emissão de ruído extremamente baixa. Áreas de aplicação ideais em que as máquinas ou os processos de produção são arrefecidos com água temperada e, por conseguinte, a água já se encontra disponível.

Com o permutador de calor ar/água PWT 6402, a Pfannenberg, especialista em gestão térmica, desenvolveu uma solução económica de gestão térmica para montagem na parte superior de armários elétricos, que oferece mais uma alternativa segura às unidades de montagem lateral já existentes no portfólio. O permutador de calor PWT, resistente à condensação e com uma potência de 3,8 kW, permite um arrefecimento eficaz com baixos custos energéticos e de manutenção.

  • Controlo preciso da temperatura - O termóstato e a válvula solenóide integrados garantem um desempenho de refrigeração preciso
  • Fiabilidade em condições ambientais extremas - Funciona com segurança em temperaturas ambientes até 70 °C
  • Proteção contra fugas - O sensor de fugas integrado interrompe automaticamente o abastecimento de água para evitar a inundação do armário
  • Segurança relativa à condensação - O fluxo de ar otimizado e a maior distância em relação ao teto do armário evitam problemas de condensação
  • Acessibilidade para manutenção - O fácil acesso aos componentes do ventilador e da válvula simplifica a manutenção
Dados técnicos
Número do artigo
12813409051
Frequência nominal
50 Hz
Consumo máximo de corrente a 50 Hz
0,6 A
Consumo máximo de corrente a 60 Hz
0,53 A
Corrente de arranque a 50 Hz
1 A
Corrente de arranque a 60 Hz
0,9 A
Número de fases
2
Consumo de energia nominal a 50 Hz
0,195 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
0,242 W
Tipo de fusível preliminar
gG
Pressão de funcionamento admissível (bar)
10 bar
Capacidade de refrigeração no modelo W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
3403 W
Capacidade de refrigeração no modelo W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
3800 W
Capacidade de refrigeração no modelo W10/A35 (60 Hz, W, 400 L)
3700 W
Temperatura máxima do fluido (°C)
35 °C
Temperatura mínima do fluido (°C)
1 °C
Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
50 °C
Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
1 °C
Intervalo de tensão (50 Hz)
360-440 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
360-440 V
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
400-400 V
Tipo de tensão
AC
Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
1135 m³/h
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
1-70 °C
Peso do produto (kg)
37 kg
GTIN (EAN)
4061131238058
ETIM-Class
EC002515
Dimensões do produto (mm)
274 mm x 796 mm x 584 mm
Número do artigo
12813409051
Frequência nominal
50 Hz
Consumo máximo de corrente a 50 Hz
0,6 A
Consumo máximo de corrente a 60 Hz
0,53 A
Corrente de arranque a 50 Hz
1 A
Corrente de arranque a 60 Hz
0,9 A
Número de fases
2
Consumo de energia nominal a 50 Hz
0,195 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
0,242 W
Tipo de fusível preliminar
gG
Temperatura máxima do fluido (°F)
95 °F
Temperatura mínima do fluido (°F)
34 °F
Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
122 °F
Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
34 °F
Intervalo de tensão (50 Hz)
360-440 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
360-440 V
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
400-400 V
Tipo de tensão
AC
Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
1135 m³/h
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
34-158 °F
Peso do produto (lb.)
81,5 lb.
GTIN (EAN)
4061131238058
ETIM-Class
EC002515
Dimensões do produto (polegadas)
10.79 inch x 31.34 inch x 22.99 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 895.94 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 895.94 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.03 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 210.27 KB Download
Conformity PWD 53xx - 54xx N/A pdf 69.13 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
Op.inst. PWT 6402 230V/400V 2~ N/A pdf 3.03 MB Download

Technical Drawings

PWT 6402 400V 2~ RAL

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Dimensões
A
392 mm
B
692 mm
X
796 mm
Y
274 mm
Z
584 mm
A
15.43 in
B
27.24 in
X
31.34 in
Y
10.79 in
Z
22.99 in