You are currently viewing content for: Vietnã · português

Informações de produto "QUADRO F12 230 AC AM"

Os sinalizadores da série QUADRO proporcionam uma sinalização visual de alto desempenho com tecnologia de xénon e LED para aplicações industriais exigentes e em áreas de risco. O seu design robusto e compacto e o seu desempenho certificado permitem uma notificação de alarme fiável, mesmo em condições adversas.

  • Junta moldada que se mantém perfeitamente no lugar - Garantindo uma instalação rápida e segura
  • Elevada resistência às condições ambientais - Concebido para um desempenho fiável em aplicações exigentes em todo o mundo
  • Elementos de fixação no exterior das juntas - Garantir uma vedação segura e estanque do invólucro
  • Tubo de flash com braçadeira de fixação - Oferece excelente resistência a choques e vibrações
  • Resistente a choques e vibrações - Adequado para aplicações robustas e exigentes
Dados técnicos
Número do artigo
21041104000
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
230-230 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Tipo de tensão
AC
Consumo de corrente nominal CA (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal mais baixa)
0,25 A
Consumo de corrente nominal em corrente contínua (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal mais baixa)
0,25 A
Intensidade luminosa (cd)
130 cd
cor da lente
Âmbar
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Distância máxima de visualização (m)
264,28 m
Tipo de lâmpada
XENON
Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
12000000
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-55 °C
Humidade relativa máxima (%)
95 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
66/67
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
não classificado
Resistência mecânica (IEC 62262)
IK08
Cor da caixa/artigo
Cinzento
Material da caixa
Policarbonato
Material da lente ou da cúpula
PC
Quantidade de entradas de cabos
2
Dimensão da entrada de cabos
M20
Peso do produto (kg)
0,6 kg
GTIN (EAN)
4061131119012
ETIM-Class
EC001333
Dimensões do produto (mm)
130 mm x 130 mm x 130 mm
Número do artigo
21041104000
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
230-230 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Tipo de tensão
AC
Consumo de corrente nominal CA (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal mais baixa)
0,25 A
Consumo de corrente nominal em corrente contínua (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal mais baixa)
0,25 A
Intensidade luminosa (cd)
130 cd
cor da lente
Âmbar
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Distância máxima de visualização (pés)
867,07 ft.
Tipo de lâmpada
XENON
Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
12000000
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-131 °F
Humidade relativa máxima (%)
95 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
66/67
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
não classificado
Resistência mecânica (IEC 62262)
IK08
Cor da caixa/artigo
Cinzento
Material da caixa
Policarbonato
Material da lente ou da cúpula
PC
Quantidade de entradas de cabos
2
Dimensão da entrada de cabos
M20
Peso do produto (lb.)
1,32 lb.
GTIN (EAN)
4061131119012
ETIM-Class
EC001333
Dimensões do produto (polegadas)
5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 133.09 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Product sheet DE PDF 311.58 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 311.58 KB Download
Conformity_CE_085506681_Rev12_Oct21_Quadro_F12_05_S.pdf N/A pdf 62.71 KB Download
Conformity_UKCA_085507037_Rev01_Oct21_Quadro_F12_05_S.pdf N/A pdf 35.4 KB Download
Manual Quadro F12, F05 N/A pdf 133.09 KB Download
Tamanho da cobertura visual
Cobertura 3D: altura, comprimento e largura da área de sinalização Aplicação Área de cobertura visual
Altura (H) m Comprimento (L) m Largura (W) m
Alerta 19.2 13.8 18.7
Aviso 38.4 27.6 37.4
Indicação 86.4 62.1 84.1