You are currently viewing content for: Vietnã · português

Informações de produto "QUADRO F12-SIL 230 AC AM"

Os sinalizadores da série QUADRO proporcionam uma sinalização visual de alto desempenho com tecnologia de xénon e LED para aplicações industriais exigentes e em áreas de risco. O seu design robusto e compacto e o seu desempenho certificado permitem uma notificação de alarme fiável, mesmo em condições adversas.

  • Junta moldada que se mantém perfeitamente no lugar - Garantindo uma instalação rápida e segura
  • Monitorização com alimentação de tensão independente - Proporciona maior segurança em ambientes exigentes
  • Contacto sem potencial - Proporciona uma interface simples e flexível para a sinalização de erros em qualquer sistema de controlo
  • Tubo de flash com braçadeira de fixação - Oferece excelente resistência a choques e vibrações
  • Resistente a choques e vibrações - Adequado para aplicações robustas e exigentes
Dados técnicos
Número do artigo
21041104601
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
230-230 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Tipo de tensão
AC
Consumo de corrente nominal CA (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal mais baixa)
0,25 A
Consumo de corrente nominal em corrente contínua (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal mais baixa)
0,25 A
Intensidade luminosa (cd)
130 cd
cor da lente
Âmbar
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Distância máxima de visualização (m)
264,28 m
Tipo de lâmpada
XENON
Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
8000000
Nível SIL
2
Nível de desempenho
d
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-30-55 °C
Humidade relativa máxima (%)
95 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
66/67
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
não classificado
Resistência mecânica (IEC 62262)
IK08
Cor da caixa/artigo
Cinzento
Material da caixa
Policarbonato
Material da lente ou da cúpula
PC
Peso do produto (kg)
0,6 kg
GTIN (EAN)
4061131119036
ETIM-Class
EC001333
Dimensões do produto (mm)
130 mm x 130 mm x 130 mm
Número do artigo
21041104601
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
230-230 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Tipo de tensão
AC
Consumo de corrente nominal CA (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal mais baixa)
0,25 A
Consumo de corrente nominal em corrente contínua (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal mais baixa)
0,25 A
Intensidade luminosa (cd)
130 cd
cor da lente
Âmbar
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Distância máxima de visualização (pés)
867,07 ft.
Tipo de lâmpada
XENON
Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
8000000
Nível SIL
2
Nível de desempenho
d
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-22-131 °F
Humidade relativa máxima (%)
95 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
66/67
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
não classificado
Resistência mecânica (IEC 62262)
IK08
Cor da caixa/artigo
Cinzento
Material da caixa
Policarbonato
Material da lente ou da cúpula
PC
Peso do produto (lb.)
1,32 lb.
GTIN (EAN)
4061131119036
ETIM-Class
EC001333
Dimensões do produto (polegadas)
5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 216.42 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 216.42 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.64 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Manual QUADRO F12 SIL N/A pdf 1.64 MB Download
Conformity_CE_085506633_Rev05_Feb21_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf N/A pdf 72.3 KB Download
Conformity_UKCA_085507036_Rev00_Sep21_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf N/A pdf 39.77 KB Download
Tamanho da cobertura visual
Cobertura 3D: altura, comprimento e largura da área de sinalização Aplicação Área de cobertura visual
Altura (H) m Comprimento (L) m Largura (W) m
Alerta 18 13.6 18
Aviso 36 27.2 36
Indicação 81 61.2 81