You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "QUADRO-LED-TL RD YE GN LV"

Os sinalizadores da série QUADRO proporcionam uma sinalização visual de alto desempenho com tecnologia de xénon e LED para aplicações industriais exigentes e em áreas de risco. O seu design robusto e compacto e o seu desempenho certificado permitem uma notificação de alarme fiável, mesmo em condições adversas.

  • Junta moldada que se mantém perfeitamente no lugar - Garantindo uma instalação rápida e segura
  • Elevada resistência às condições ambientais - Concebido para um desempenho fiável em aplicações exigentes em todo o mundo
  • Elementos de fixação no exterior das juntas - Garantir uma vedação segura e estanque do invólucro
  • Resistente a choques e vibrações - Adequado para aplicações robustas e exigentes
  • Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
Dados técnicos
Número do artigo
21106630008
Intervalo de tensão nominal (CC)
12-48 V
Intervalo de tensão (CC)
21.6-52.8 V
Tipo de tensão
DC
Consumo de corrente nominal em corrente contínua (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal média)
0,495 A
Intensidade luminosa (cd)
80 cd
cor da lente
Vermelho, Amarelo, Verde
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Função de luz contínua
Yes (1)
Distância máxima de visualização (m)
207,32 m
Tipo de lâmpada
LED
Vida útil nominal média
50000 h
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-55 °C
Humidade relativa máxima (%)
95 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
67
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
não classificado
Resistência mecânica (IEC 62262)
IK08
Cor da caixa/artigo
Cinzento
Material da caixa
Policarbonato
Material da lente ou da cúpula
PC
Quantidade de entradas de cabos
2
Dimensão da entrada de cabos
M20
Peso do produto (kg)
1,32 kg
GTIN (EAN)
4061131121367
ETIM-Class
EC001353
Dimensões do produto (mm)
130 mm x 130 mm x 130 mm
Número do artigo
21106630008
Intervalo de tensão nominal (CC)
12-48 V
Intervalo de tensão (CC)
21.6-52.8 V
Tipo de tensão
DC
Consumo de corrente nominal em corrente contínua (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal média)
0,495 A
Intensidade luminosa (cd)
80 cd
cor da lente
Vermelho, Amarelo, Verde
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Função de luz contínua
Yes (1)
Distância máxima de visualização (pés)
680,18 ft.
Tipo de lâmpada
LED
Vida útil nominal média
50000 h
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-131 °F
Humidade relativa máxima (%)
95 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
67
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
não classificado
Resistência mecânica (IEC 62262)
IK08
Cor da caixa/artigo
Cinzento
Material da caixa
Policarbonato
Material da lente ou da cúpula
PC
Quantidade de entradas de cabos
2
Dimensão da entrada de cabos
M20
Peso do produto (lb.)
2,91 lb.
GTIN (EAN)
4061131121367
ETIM-Class
EC001353
Dimensões do produto (polegadas)
5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 660.08 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 660.08 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 505.44 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Conformity_CE_085506684_Rev05_Feb21_Quadro_LED_TL_TLI.pdf N/A pdf 56.15 KB Download
Conformity_UKCA_085507040_Rev00_Sep21_Quadro_LED_TL_TLI.pdf N/A pdf 33.21 KB Download
Quick Guide Quadro LED-TL N/A pdf 301.5 KB Download
MANUAL QUADRO LED-TL N/A pdf 505.44 KB Download