- Empresa
-
Soluções Térmicas
- FIND A PRODUCT
- OBTENHA ORIENTAÇÃO
- OBTENHA SUPORTE
- FERRAMENTAS E DOWNLOADS
- Soluções de sinalização
- Centro de Experiência
Filtro
EB 2.0 Catálogo
EB 140 WT CE
Industrial refrigerador de grandes dimensões 14kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R513A
- Número do artigo
- 42031405505
EB 160 WT CE B STD
Industrial refrigerador de grandes dimensões 16kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R513A
- Número do artigo
- 42031605505
EB 220 WT CE
Industrial refrigerador de grandes dimensões 22kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R513A
- Número do artigo
- 42032205505
EB 65 WT CE B STD
Industrial refrigerador de grandes dimensões 6.5kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R513A
- Número do artigo
- 42030655501
EB 65 WT CE B STD
Industrial refrigerador de grandes dimensões 6.5kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R454C
- Número do artigo
- 42030655401
EB 65 WT CE H STD
Industrial refrigerador de grandes dimensões 6.5kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R454C
- Número do artigo
- 42030655402
EB 65 WT CE HS STD
Industrial refrigerador de grandes dimensões 6.5kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R454C
- Número do artigo
- 42030655403
EB 65 WT CE HSP STD
Industrial refrigerador de grandes dimensões 6.5kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R454C
- Número do artigo
- 42030655404
EB 65 WT CE B STD
Industrial refrigerador de grandes dimensões 8kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R513A
- Número do artigo
- 42030805501
EB 80 WT CE B STD
Industrial refrigerador de grandes dimensões 6.5kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R454C
- Número do artigo
- 42030805401
EB 80 WT CE H STD
Industrial refrigerador de grandes dimensões 6.5kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R454C
- Número do artigo
- 42030805402
EB 80 WT CE HS STD
Industrial refrigerador de grandes dimensões 6.5kW water/glycol
400VAC 3~ 50/60Hz R454C
- Número do artigo
- 42030805403
EB 80 WT CE HSP STD
Industrial refrigerador de grandes dimensões 6.5kW water/glycol
400VAC 3~ 50/60Hz R454C
- Número do artigo
- 42030805404
EB 80 WT CE
Industrial refrigerador de grandes dimensões 8kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R513A
- Número do artigo
- 42030805505
EB 65 WT CE B STD
Industrial refrigerador de grandes dimensões 9.5kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R513A
- Número do artigo
- 42030955501
EB 65 WT CE B STD
Industrial refrigerador de grandes dimensões 9.5kW water/glycol
400VAC 3~ 50/60Hz R454C
- Número do artigo
- 42030955401
EB 65 WT CE H STD
Industrial refrigerador de grandes dimensões 9.5kW water/glycol
400VAC 3~ 50/60Hz R454C
- Número do artigo
- 42030955402
EB 65 WT CE HS STD
Industrial refrigerador de grandes dimensões 9.5kW water/glycol
400VAC 3~ 50/60Hz R454C
- Número do artigo
- 42030955403
EB 65 WT CE HSP STD
Industrial refrigerador de grandes dimensões 9.5kW water/glycol
400VAC 3~ 50/60Hz R454C
- Número do artigo
- 42030955404
EB 95 WT CE
Industrial refrigerador de grandes dimensões 9.5kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R513A
- Número do artigo
- 42030955505