BE-Series
BExB G15-D-P-Ex
BEx Бывший ксеноновый фонарь 15J 135cd zone 1, 2, 21, 22
24VDC RAL3000 AM
Номер продукта:
31111804000
Взрывозащищенные светодиодные и ксеноновые сигнальные маяки серии BEx обеспечивают высокоэффективную визуальную сигнализацию для зон 1 и 2, а также, в зависимости от модели, для зон 21 и 22. Их прочная конструкция гарантирует надежное оповещение о тревоге в сложных условиях эксплуатации.
- Устройство, прошедшее сертификацию Ex - Соответствует требованиям для зон 1/21 и классов , подразделений
- Гибкий монтаж - Может использоваться в любом рабочем положении при управлении
- Высокая устойчивость к воздействию внешних факторов - Создан для надежной работы в сложных условиях эксплуатации по всему миру
- Устойчивость к экстремальным температурам - Безупречное управление в диапазоне от -50 °C до 55 °C
- Мощная вспышка 15 J J - Ксеноновая вспышка обеспечивает отличную заметность
Информация о продукте "BExB G15-D-P 24V DC AM"
Взрывозащищенные светодиодные и ксеноновые сигнальные маяки серии BEx обеспечивают высокоэффективную визуальную сигнализацию для зон 1 и 2, а также, в зависимости от модели, для зон 21 и 22. Их прочная конструкция гарантирует надежное оповещение о тревоге в сложных условиях эксплуатации.
- Устройство, прошедшее сертификацию Ex - Соответствует требованиям для зон 1/21 и классов , подразделений
- Гибкий монтаж - Может использоваться в любом рабочем положении при управлении
- Высокая устойчивость к воздействию внешних факторов - Создан для надежной работы в сложных условиях эксплуатации по всему миру
- Устойчивость к экстремальным температурам - Безупречное управление в диапазоне от -50 °C до 55 °C
- Мощная вспышка 15 J J - Ксеноновая вспышка обеспечивает отличную заметность
- Номер артикула
- 31111804000
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 24-24 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 21.6-26.4 V
- Тип напряжения
- DC
- Интенсивность света (кд)
- 135 cd
- цвет линз
- Янтарь
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Максимальное расстояние обзора (м)
- 269,32 m
- Тип лампы
- XENON
- Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
- 8000000
- Газ из-за пределов зоны
- 1, 2
- Пыль из зоны выхода
- 21, 22
- Диапазон температур управления (°C)
- -50-55 °C
- Максимальная относительная влажность (%)
- 90 rH%
- Рабочий цикл (%)
- 100 %
- Защита интеллектуальной собственности
- 67
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- не засекречено
- Цвет корпуса/изделия
- Красный
- Материал корпуса
- Литой под давлением алюминий
- Материал линзы или купола
- ПК/стекло
- Количество проводовых вводов
- 2
- Размер проводного ввода
- M20
- Вес изделия (кг)
- 2,45 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131161325
- ETIM-Class
- EC001335
- Размеры изделия (мм)
- 227 mm x 165 mm x 215 mm
- Номер артикула
- 31111804000
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 24-24 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 21.6-26.4 V
- Тип напряжения
- DC
- Интенсивность света (кд)
- 135 cd
- цвет линз
- Янтарь
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Максимальное расстояние просмотра (фут)
- 883,58 ft.
- Тип лампы
- XENON
- Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
- 8000000
- Газ из-за пределов зоны
- 1, 2
- Пыль из зоны выхода
- 21, 22
- Диапазон температур управления (°F)
- -58-131 °F
- Максимальная относительная влажность (%)
- 90 rH%
- Рабочий цикл (%)
- 100 %
- Защита интеллектуальной собственности
- 67
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- не засекречено
- Цвет корпуса/изделия
- Красный
- Материал корпуса
- Литой под давлением алюминий
- Материал линзы или купола
- ПК/стекло
- Количество проводовых вводов
- 2
- Размер проводного ввода
- M20
- Вес изделия (фунты)
- 5,4 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131161325
- ETIM-Class
- EC001335
- Размеры изделия (дюймы)
- 8.94 inch x 6.5 inch x 8.47 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.27 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 750.06 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 414.73 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 414.73 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506631_Rev10_Apr22_BExBG.pdf | N/A | 51.6 KB | Download |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) m | Длина (L) m | Ширина (W) m | ||
| Тревога | 21.8 | 27.4 | 27.4 | |
| Предупреждение | 43.6 | 54.8 | 54.8 | |
| Информирование | 98.1 | 123.3 | 123.3 | |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) ft | Длина (L) ft | Ширина (W) ft | ||
| Тревога | 71.5 | 89.9 | 89.9 | |
| Предупреждение | 143 | 179.8 | 134.9 | |
| Информирование | 321.8 | 404.6 | 247.2 | |