BE-Series
BExS 110D-C-Ex
BEx Бывший игрок «Саундерс» 113dB zone 1, 2,
24VDC RAL3000
Номер продукта:
32080800000
Звуковые сигнализаторы серии BEx обеспечивают высокоэффективную звуковую сигнализацию для взрывоопасных зон 1 и 2, а также, в зависимости от модели, для зон 21 и 22. Их прочная конструкция гарантирует надежное оповещение о тревоге в сложных промышленных и морских условиях эксплуатации.
- Устройство, прошедшее сертификацию Ex - Соответствует требованиям для зон 1 и классов , подразделений
- Гибкий монтаж - Может использоваться в любом рабочем положении при управлении
- Высокая устойчивость к воздействию внешних факторов - Создан для надежной работы в сложных условиях эксплуатации по всему миру
- Устойчивость к экстремальным температурам - Безупречное управление в диапазоне от -50 °C до 70 °C
Информация о продукте "BExS 110D-C 24V DC"
Звуковые сигнализаторы серии BEx обеспечивают высокоэффективную звуковую сигнализацию для взрывоопасных зон 1 и 2, а также, в зависимости от модели, для зон 21 и 22. Их прочная конструкция гарантирует надежное оповещение о тревоге в сложных промышленных и морских условиях эксплуатации.
- Устройство, прошедшее сертификацию Ex - Соответствует требованиям для зон 1 и классов , подразделений
- Гибкий монтаж - Может использоваться в любом рабочем положении при управлении
- Высокая устойчивость к воздействию внешних факторов - Создан для надежной работы в сложных условиях эксплуатации по всему миру
- Устойчивость к экстремальным температурам - Безупречное управление в диапазоне от -50 °C до 70 °C
- Номер артикула
- 32080800000
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 24-24 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 21.6-26.4 V
- Тип напряжения
- DC
- Номинальный ток потребления постоянного тока
- 0,265 A
- Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
- 113 dB(A)
- Уровень снижения уровня шума: 1
- -9 dB
- Количество сигналов тревоги
- 32
- Количество внешних выбираемых тонов
- 4
- Газ зоны группы
- IIC/IIB
- Зональная группа «Пыль»
- IIIC
- Газ из-за пределов зоны
- 1, 2
- Диапазон температур управления (°C)
- -50-70 °C
- Максимальная относительная влажность (%)
- 90 rH%
- Рабочий цикл (%)
- 100 %
- Защита интеллектуальной собственности
- 66/67
- Цвет корпуса/изделия
- Красный
- Материал корпуса
- Литой под давлением алюминий
- Количество проводовых вводов
- 2
- Размер проводного ввода
- M20
- GTIN (EAN)
- 4061131164432
- ETIM-Class
- EC001356
- Размеры изделия (мм)
- 181 mm x 181 mm x 263 mm
- Номер артикула
- 32080800000
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 24-24 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 21.6-26.4 V
- Тип напряжения
- DC
- Номинальный ток потребления постоянного тока
- 0,265 A
- Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
- 113 dB(A)
- Уровень снижения уровня шума: 1
- -9 dB
- Количество сигналов тревоги
- 32
- Количество внешних выбираемых тонов
- 4
- Газ зоны группы
- IIC/IIB
- Зональная группа «Пыль»
- IIIC
- Газ из-за пределов зоны
- 1, 2
- Диапазон температур управления (°F)
- -58-158 °F
- Максимальная относительная влажность (%)
- 90 rH%
- Рабочий цикл (%)
- 100 %
- Защита интеллектуальной собственности
- 66/67
- Цвет корпуса/изделия
- Красный
- Материал корпуса
- Литой под давлением алюминий
- Количество проводовых вводов
- 2
- Размер проводного ввода
- M20
- Вес изделия (фунты)
- 6,967 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131164432
- ETIM-Class
- EC001356
- Размеры изделия (дюймы)
- 7.13 inch x 7.13 inch x 10.35 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate DOP | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 72.91 KB | Download | |
| Certificate EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.27 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.01 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 1.66 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.66 MB | Download | |
| Certificate VDS | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 496.84 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506630_Rev11_Apr22_BExS_BExL.pdf | N/A | 52.2 KB | Download |