You are currently viewing content for: Сингапур · русский

Информация о продукте "BR50-BG flat gasket and 4 screws for direct mounting of BR50 signal towers"

Модульная сигнальная колонна INTENSE BR 50 позволяет реализовывать индивидуальные концепции индикации состояния оборудования и технологических процессов. Для удовлетворения индивидуальных требований можно комбинировать до пяти модулей: светодиодных, ксеноновых, звуковых, с мониторингом функций или модулей IO-Link, используя гибкие варианты монтажа.

  • Разнообразные варианты монтажа - Может устанавливаться с помощью трубчатой подставки с цоколем, трубы, монтажного кронштейна или напрямую 
  • Сверхяркий и сверхтонкие - Превосходная различимость в компактном корпусе диаметром 54 мм
  • Повышенная степень защиты по стандарту IP благодаря дополнительной прокладке - Подходит для условий, где требуется промывка водой
  • Сменный светодиод - Экологичный дизайн, позволяющий сократить количество отходов
  • Универсальный шаблон для сверления - Подходит для большинства установок без каких-либо модификаций
Технические данные
Номер артикула
28250210000
Тип аксессуара/запасной части для систем сигнализации
Прокладка
Вес упаковочной единицы (кг)
0,05 kg
GTIN (EAN)
4061131152767
ETIM-Class
EC002750
Размеры изделия (мм)
5 mm x 44 mm x 44 mm
Номер артикула
28250210000
Тип аксессуара/запасной части для систем сигнализации
Прокладка
Вес упаковочной единицы (кг)
0,05 kg
GTIN (EAN)
4061131152767
ETIM-Class
EC002750
Размеры изделия (дюймы)
0.2 inch x 1.73 inch x 1.73 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 26.89 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.95 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 13.12 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 13.25 MB Download