Intense BR50
BR50-LED-CL RD
Intense Модуль светодиодного постоянного освещения «Signal Tower»
12-24VAC/DC
Номер продукта:
28250376055
Модульная сигнальная колонна INTENSE BR 50 позволяет реализовывать индивидуальные концепции индикации состояния оборудования и технологических процессов. Для удовлетворения индивидуальных требований можно комбинировать до пяти модулей: светодиодных, ксеноновых, звуковых, с мониторингом функций или модулей IO-Link, используя гибкие варианты монтажа.
- Разнообразные варианты монтажа - Может устанавливаться с помощью трубчатой подставки с цоколем, трубы, монтажного кронштейна или напрямую
- Сверхяркий и сверхтонкие - Превосходная различимость в компактном корпусе диаметром 54 мм
- Повышенная степень защиты по стандарту IP благодаря дополнительной прокладке - Подходит для условий, где требуется промывка водой
- Сменный светодиод - Экологичный дизайн, позволяющий сократить количество отходов
- Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
Информация о продукте "BR50-LED-CL HI RD 24AC/DC RD"
Модульная сигнальная колонна INTENSE BR 50 позволяет реализовывать индивидуальные концепции индикации состояния оборудования и технологических процессов. Для удовлетворения индивидуальных требований можно комбинировать до пяти модулей: светодиодных, ксеноновых, звуковых, с мониторингом функций или модулей IO-Link, используя гибкие варианты монтажа.
- Разнообразные варианты монтажа - Может устанавливаться с помощью трубчатой подставки с цоколем, трубы, монтажного кронштейна или напрямую
- Сверхяркий и сверхтонкие - Превосходная различимость в компактном корпусе диаметром 54 мм
- Повышенная степень защиты по стандарту IP благодаря дополнительной прокладке - Подходит для условий, где требуется промывка водой
- Сменный светодиод - Экологичный дизайн, позволяющий сократить количество отходов
- Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
- Номер артикула
- 28250376055
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 12-24 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 10.8-26.4 V
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 12-24 V
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 10.8-26.4 V
- Тип напряжения
- AC/DC
- Номинальный ток потребления постоянного тока
- 0,11 A
- цвет линз
- Красный
- Светлый цвет
- Красный
- Тип оптического сигнала
- Непрерывный свет
- Функция постоянного освещения
- Yes (1)
- Рабочий цикл (%)
- 100 %
- Защита интеллектуальной собственности
- 54
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- не засекречено
- Диапазон температур управления (°C)
- -25-50 °C
- Максимальная относительная влажность (%)
- 90 rH%
- Материал корпуса
- ABS
- ETIM-Class
- EC000232
- GTIN (EAN)
- 4061131247067
- Наружный диаметр
- 54 mm
- Размеры изделия (мм)
- 81.5 mm x 56 mm x 56 mm
- Вес изделия (кг)
- 0,09 kg
- Номер артикула
- 28250376055
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 12-24 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 10.8-26.4 V
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 12-24 V
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 10.8-26.4 V
- Тип напряжения
- AC/DC
- Номинальный ток потребления постоянного тока
- 0,11 A
- цвет линз
- Красный
- Светлый цвет
- Красный
- Тип оптического сигнала
- Непрерывный свет
- Функция постоянного освещения
- Yes (1)
- Рабочий цикл (%)
- 100 %
- Защита интеллектуальной собственности
- 54
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- не засекречено
- Диапазон температур управления (°F)
- -13-122 °F
- Максимальная относительная влажность (%)
- 90 rH%
- Материал корпуса
- ABS
- ETIM-Class
- EC000232
- GTIN (EAN)
- 4061131247067
- Наружный диаметр
- 54 mm
- Размеры изделия (дюймы)
- 3.21 inch x 2.21 inch x 2.21 inch
- Вес изделия (фунты)
- 0,2 lb.
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.24 MB | Download | |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.88 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 225.27 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 4.07 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.07 MB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 26.89 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 12.95 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 13.12 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 13.25 MB | Download |
| Quick Guide BR50 Easy Flexi FL | N/A | 148.65 KB | Download |