You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "BR50-S100 TUBE W. FLANGE"

Модульная сигнальная колонна INTENSE BR 50 позволяет реализовывать индивидуальные концепции индикации состояния оборудования и технологических процессов. Для удовлетворения индивидуальных требований можно комбинировать до пяти модулей: светодиодных, ксеноновых, звуковых, с мониторингом функций или модулей IO-Link, используя гибкие варианты монтажа.

  • Разнообразные варианты монтажа - Может устанавливаться с помощью трубчатой подставки с цоколем, трубы, монтажного кронштейна или напрямую 
  • Сверхяркий и сверхтонкие - Превосходная различимость в компактном корпусе диаметром 54 мм
  • Повышенная степень защиты по стандарту IP благодаря дополнительной прокладке - Подходит для условий, где требуется промывка водой
  • Сменный светодиод - Экологичный дизайн, позволяющий сократить количество отходов
  • Универсальный шаблон для сверления - Подходит для большинства установок без каких-либо модификаций
Технические данные
Номер артикула
28250150010
Вес упаковочной единицы (кг)
0,11 kg
Длина трубы
100 mm
GTIN (EAN)
4061131152507
Цвет корпуса/изделия
Aluminium
ETIM-Class
EC001259
Материал
Нержавеющая сталь
Способ крепления сигнального устройства
Стенд
Размеры изделия (мм)
110 mm x 70 mm x 70 mm
Номер артикула
28250150010
Вес упаковочной единицы (кг)
0,11 kg
Длина трубы
100 mm
GTIN (EAN)
4061131152507
Цвет корпуса/изделия
Aluminium
ETIM-Class
EC001259
Материал
Нержавеющая сталь
Способ крепления сигнального устройства
Стенд
Размеры изделия (дюймы)
4.33 inch x 2.76 inch x 2.76 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 225.27 KB Download
Product sheet DE PDF 4.07 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.07 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.95 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 13.12 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 13.25 MB Download