You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "CPC1600 WT CE STD 230/1/50-60Hz R513A"

Система повторного охлаждения CPC 1600 соответствует требованиям высокоэффективных производственных предприятий и обеспечивает простоту монтажа, интеграции и технического обслуживания.

  • Компактный чиллер с поддержкой Plug-and-Play для быстрой установки и простой интеграции - Очень быстрая установка без технических сложностей, сокращение времени и затрат на ввод в эксплуатацию, быстрый запуск и беспроблемная интеграция даже в условиях ограниченного пространства или в существующую инфраструктуру — минимальное время простоя, упрощенное развертывание и максимальная гибкость при размещении.
  • Архитектура, обеспечивающая быстрое обслуживание, с удобным доступом, системой быстрой замены фильтров и интеллектуальной диагностикой - Обеспечивает сокращение времени технического обслуживания и снижение затрат на него, гарантируя более быстрое и точное устранение неисправностей, увеличение срока службы компонентов и, в конечном итоге, максимальное время безотказной работы оборудования.
Технические данные
Номер артикула
42190165501
Цвет корпуса/изделия
Серый
Цвет корпуса/изделия по шкале RAL
7035
Количество фаз
1
Тип предохранителя
gG
Тип холодильного агента
R513A
Макс. температура жидкости (°C)
30 °C
Мин. температура жидкости (°C)
13 °C
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Тип напряжения
AC
Смесь холодильного агента (рекомендуется)
Вода/гликоль — 80/20
Холодопроизводительность при W18/A32 (50 Гц, Вт)
1600 W
Тип охлаждающей среды
Вода
Способ монтажа чиллера
Интегрированный
F-Gas ready
Да
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Максимальная холодопроизводительность, указанная в рекламных материалах (рекламные данные, Вт)
1600 W
Краткое описание типа устройства для охлаждения
CPC 1600
Area of application (market)
Промышленный
Вес изделия (кг)
41 kg
GTIN (EAN)
4061131268369
ETIM-Class
EC002516
Размеры изделия (мм)
602 mm x 520 mm x 545 mm
Номер артикула
42190165501
Цвет корпуса/изделия
Серый
Цвет корпуса/изделия по шкале RAL
7035
Количество фаз
1
Тип предохранителя
gG
Тип холодильного агента
R513A
Макс. температура жидкости (°F)
86 °F
Мин. температура жидкости (°F)
55 °F
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Тип напряжения
AC
Смесь холодильного агента (рекомендуется)
Вода/гликоль — 80/20
Тип охлаждающей среды
Вода
Способ монтажа чиллера
Интегрированный
F-Gas ready
Да
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Максимальная холодопроизводительность, указанная в рекламных материалах (рекламные данные, Вт)
1600 W
Максимальная холодопроизводительность для маркетинговых целей (маркетинг, БТУ)
5460 btu/h
Краткое описание типа устройства для охлаждения
CPC 1600
Area of application (market)
Промышленный
Вес изделия (фунты)
90,39 lb.
GTIN (EAN)
4061131268369
ETIM-Class
EC002516
Размеры изделия (дюймы)
20 inch x 20.47 inch x 21.45 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 1.29 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.29 MB Download