You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "Cable Gland M20x1,5 ATEX Ex db, Ex ta, Brass"

Cable Gland M20x1,5 ATEX Ex db, Ex ta, Brass
Технические данные
Номер артикула
38110000000
Тип аксессуара/запасной части для систем сигнализации
Проводной ввод
ETIM-Class
EC002750
GTIN (EAN)
4061131248972
Вес изделия (кг)
0,045 kg
Номер артикула
38110000000
ETIM-Class
EC002750
Вес изделия (фунты)
0,099 lb.
GTIN (EAN)
4061131248972
Тип аксессуара/запасной части для систем сигнализации
Проводной ввод
Размеры изделия (дюймы)
1.61 inch x 0.95 inch x 0.95 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE PDF 496.63 KB Download
User manual standard EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 496.63 KB Download
38110000000 Hummel BetrAnl-01-ATEX-6968X1-sw-d-1220.pdf N/A pdf 790.15 KB Download