Информация о продукте "Cable gland M20x1,5 ATEX"
ATEX Cable Gland, long
M20 x 15, e EX, black, polyamide glass fibre reinforced, long thread 15 mm
M20 x 15, e EX, black, polyamide glass fibre reinforced, long thread 15 mm
- Номер артикула
- 28112000020
- Тип аксессуара/запасной части для систем сигнализации
- Проводной ввод
- ETIM-Class
- EC002750
- GTIN (EAN)
- 4061131149477
- Вес изделия (кг)
- 0,017 kg
- Номер артикула
- 28112000020
- ETIM-Class
- EC002750
- Вес изделия (фунты)
- 0,38 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131149477
- Тип аксессуара/запасной части для систем сигнализации
- Проводной ввод
- Размеры изделия (дюймы)
- 0.95 inch x 1.10 inch x 1.69 inch
Технические данные