Информация о продукте "Condensate Bottle"
Внешний резервуар для сбора скапливающейся конденсатной воды (1 литр).
- Номер артикула
- 18314000100
- ETIM-Class
- EC000855
- GTIN (EAN)
- 4061131085584
- Диапазон температур управления (°C)
- 0-60 °C
- Вес изделия (кг)
- 0,18 kg
- Номер артикула
- 18314000100
- ETIM-Class
- EC000855
- GTIN (EAN)
- 4061131085584
- Диапазон температур управления (°F)
- 32-140 °F
- Вес изделия (фунты)
- 0,4 lb.
- Размеры изделия (дюймы)
- 8.40 inch x 2.755 inch x 1.575 inch
Технические данные