You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "DTFI 6021 230V LED 7035"

Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.

Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.

  • Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
  • Энергоэффективность - Микроканальная конструкция обеспечивает на 40 % более высокую теплоотдачу по сравнению со стандартными конденсаторами, улучшая теплообмен между хладагентом и окружающим воздухом
Технические данные
Номер артикула
13874141055
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Название контроллера
LED
Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
1,5
Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
1,5
Пусковой ток, 50 Гц
8 A
Пусковой ток, 60 Гц
8 A
Степень защиты IP (внешняя)
24
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Способ монтажа охлаждающего устройства
Боковое крепление или полное встраивание
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
65 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
62 dB(A)
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
235 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
235 W
Тип предохранителя
gG
Значение до срабатывания предохранителя
4 A
Холодопроизводительность при L35/L25 (50 Гц, Вт)
500 W
Холодопроизводительность при L35/L25 (60 Гц, Вт)
520 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, Вт)
350 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, Вт)
370 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
350 W
Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, Вт)
240 W
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, Вт)
260 W
Количество хладагента (г)
315 g
Тип холодильного агента
R513A
Максимальная температура внутри корпуса (°C)
45 °C
Мин. температура внутри корпуса (°C)
25 °C
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Внешний расход воздуха, 50 Гц (м³/ч)
280 m³/h
Внешний расход воздуха, 60 Гц (м³/ч)
280 m³/h
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
280 m³/h
Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
280 m³/h
Тип и номинал предохранителя
gG / 4 A
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Вес изделия (кг)
16 kg
Диапазон температур управления (°C)
15-45 °C
GTIN (EAN)
4061131270607
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (мм)
326 mm x 385 mm x 252 mm
Номер артикула
13874141055
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Название контроллера
LED
Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
1,5
Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
1,5
Пусковой ток, 50 Гц
8 A
Пусковой ток, 60 Гц
8 A
Степень защиты IP (внешняя)
24
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Способ монтажа охлаждающего устройства
Боковое крепление или полное встраивание
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
65 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
62 dB(A)
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
235 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
235 W
Тип предохранителя
gG
Значение до срабатывания предохранителя
4 A
Холодопроизводительность при L35/L25 (50 Гц, БТУ)
1706 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L25 (60 Гц, БТУ)
1774 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, БТУ)
1194 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, БТУ)
1262 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, БТУ)
819 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, БТУ)
887 btu/h
Количество хладагента (унции)
11,11 oz.
Тип холодильного агента
R513A
Макс. температура внутри корпуса (°F)
113 °F
Минимальная температура внутри корпуса (°F)
77 °F
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Внешний расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
164,8 cfm
Внешний расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
164,8 cfm
Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
164,8 cfm
Расход воздуха, стажер, 60 Гц (куб. футов в минуту)
164,8 cfm
Тип и номинал предохранителя
gG / 4 A
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Вес изделия (фунты)
35,28 lb.
Диапазон температур управления (°F)
59-113 °F
GTIN (EAN)
4061131270607
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (дюймы)
12.84 inch x 15.16 inch x 9.92 inch
Description Language Type Size Link
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Product sheet DE pdf 791.44 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 790.09 KB Download

Technical Drawings

DTFI 6021 230V LED 7035

Размеры
K
291 mm
L
291 mm
X
385 mm
Y
326 mm
Z1
75 mm
Z2
177 mm
K
11.46 in
L
11.46 in
X
15.16 in
Y
12.83 in
Z1
2.95 in
Z2
6.97 in