DTx 8000 Series
DTI 8041ES
Серия DTx 8000E Охлаждающий агрегат for indoor app. 800W
400VAC CSC CM 7035 R134a
Номер продукта:
13097999346
Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.
Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.
Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.
- Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
- Большое расстояние между входом и выходом воздуха - Более длинный путь прохождения воздушного потока улучшает циркуляцию воздуха и помогает устранить зоны повышенной температуры в электрическом шкафу
- Удобство в обслуживании - Съемная крышка обеспечивает легкий доступ к передним элементам управления, а конструкция микроканального конденсатора снижает вероятность засорения и упрощает очистку при плановом техническом обслуживании
- Компактная конструкция - Установка с частичным врезанием уменьшает занимаемую шкафом площадь и позволяет сэкономить место
Информация о продукте "DTI 8041ES 400V 2~ CSC 7035 CM"
Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.
Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.
Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.
- Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
- Большое расстояние между входом и выходом воздуха - Более длинный путь прохождения воздушного потока улучшает циркуляцию воздуха и помогает устранить зоны повышенной температуры в электрическом шкафу
- Удобство в обслуживании - Съемная крышка обеспечивает легкий доступ к передним элементам управления, а конструкция микроканального конденсатора снижает вероятность засорения и упрощает очистку при плановом техническом обслуживании
- Компактная конструкция - Установка с частичным врезанием уменьшает занимаемую шкафом площадь и позволяет сэкономить место
- Номер артикула
- 13097999346
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Название контроллера
- Chinese Standard Controller
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
- 1,75
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
- 1,9
- Пусковой ток, 50 Гц
- 6 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 6 A
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 65 dB(A)
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 65 dB(A)
- Количество фаз
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 0,458 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 0,473 W
- Значение до срабатывания предохранителя
- 10 A
- Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, Вт)
- 800 W
- Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, Вт)
- 900 W
- Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
- 800 W
- Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, Вт)
- 550 W
- Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, Вт)
- 650 W
- Количество хладагента (г)
- 300 g
- Тип холодильного агента
- R134a
- Максимальная температура внутри корпуса (°C)
- 50 °C
- Мин. температура внутри корпуса (°C)
- 25 °C
- Регулирование температуры
- Да (1)
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 360-440 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 360-440 V
- Тип напряжения
- AC
- Тип охлаждающего агрегата
- Воздух/Воздух
- Внешний расход воздуха, 50 Гц (м³/ч)
- 620 m³/h
- Внешний расход воздуха, 60 Гц (м³/ч)
- 620 m³/h
- Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
- 535 m³/h
- Вес изделия (кг)
- 28 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131244974
- ETIM-Class
- EC000855
- Размеры изделия (мм)
- 670 mm x 380 mm x 200 mm
- Номер артикула
- 13097999346
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Название контроллера
- Chinese Standard Controller
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
- 1,75
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
- 1,9
- Пусковой ток, 50 Гц
- 6 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 6 A
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 65 dB(A)
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 65 dB(A)
- Количество фаз
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 0,458 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 0,473 W
- Значение до срабатывания предохранителя
- 10 A
- Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, БТУ)
- 2729,6 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, БТУ)
- 3070,8 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, БТУ)
- 1876,6 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, БТУ)
- 2217,8 btu/h
- Количество хладагента (унции)
- 660 oz.
- Тип холодильного агента
- R134a
- Макс. температура внутри корпуса (°F)
- 122 °F
- Минимальная температура внутри корпуса (°F)
- 77 °F
- Регулирование температуры
- Да (1)
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 360-440 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 360-440 V
- Тип напряжения
- AC
- Тип охлаждающего агрегата
- Воздух/Воздух
- Внешний расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 365 cfm
- Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 315 cfm
- Вес изделия (фунты)
- 61,73 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131244974
- ETIM-Class
- EC000855
- Размеры изделия (дюймы)
- 26.38 inch x 14.96 inch x 7.87 inch
Технические данные