You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "DTS 3021 230V LTGY Type 12"

Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.

Компания Pfannenberg предлагает наружные охлаждающие агрегаты, сертифицированные в соответствии со стандартами NEMA: для установки в помещении (тип 12), для установки на открытом воздухе (тип 3R/4) и для установки на открытом воздухе с возможностью промывки (тип 4/4X).

  • Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
  • Удобный ЖК-дисплей - Доступ к электрическим элементам управления обеспечивается через откидную панель доступа
Технические данные
Номер артикула
13383141255
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Название контроллера
Standard Controller
Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
1,27
Степень защиты IP (внешняя)
34
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Способ монтажа охлаждающего устройства
Боковое крепление
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
64 dB(A)
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
253 W
Тип предохранителя
CC
Значение до срабатывания предохранителя
5 A
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, Вт)
322 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
322 W
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, Вт)
322 W
Количество хладагента (г)
145 g
Тип холодильного агента
R513A
Максимальная температура внутри корпуса (°C)
40 °C
Мин. температура внутри корпуса (°C)
10 °C
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Внешний расход воздуха, 50 Гц (м³/ч)
169 m³/h
Внешний расход воздуха, 60 Гц (м³/ч)
169 m³/h
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
64 m³/h
Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
64 m³/h
Тип и номинал предохранителя
CC / 5 A
диапазон регулируемой холодопроизводительности (Вт)
264-381 W
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Вес изделия (кг)
14 kg
Диапазон температур управления (°C)
8-45 °C
GTIN (EAN)
4061131066491
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (мм)
394 mm x 178 mm x 191 mm
Номер артикула
13383141255
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Название контроллера
Standard Controller
Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
1,27
Степень защиты IP (внешняя)
34
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Способ монтажа охлаждающего устройства
Боковое крепление
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
64 dB(A)
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
253 W
Тип предохранителя
CC
Значение до срабатывания предохранителя
5 A
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, БТУ)
1098 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, БТУ)
1098 btu/h
Количество хладагента (унции)
5,11 oz.
Тип холодильного агента
R513A
Макс. температура внутри корпуса (°F)
104 °F
Минимальная температура внутри корпуса (°F)
50 °F
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Расход воздуха, стажер, 60 Гц (куб. футов в минуту)
37 cfm
Тип и номинал предохранителя
CC / 5 A
диапазон регулируемой холодопроизводительности (BTU)
900-1300 btu/h
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Вес изделия (фунты)
30 lb.
Диапазон температур управления (°F)
46-114 °F
GTIN (EAN)
4061131066491
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (дюймы)
15.52 inch x 7 inch x 7.53 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 3.76 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.06 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 154.92 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.67 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.09 MB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 314.94 KB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.61 KB Download
DTS 3000 Series Manual N/A pdf 4.78 MB Download

Technical Drawings

DTS 3021 230V LTGY Type 12

Mounting holes Ø 10 mm

Размеры
A
135 mm
B
124 mm
C
328 mm
D
128 mm
E
146 mm
F
162 mm
X
177.8 mm
Y
393.7 mm
Z
191.4 mm
A
5.31 in
B
4.88 in
C
12.91 in
D
5.04 in
E
5.75 in
F
6.38 in
X
7 in
Y
15.5 in
Z
7.54 in