DTS 3000 Series
DTS 3031
Серия DTS 3000 Охлаждающий агрегат Боковое крепление for outdoor app. 400W
115VAC SC 7035 R513A
Номер продукта:
13383144355
Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.
Компания Pfannenberg предлагает наружные охлаждающие агрегаты, сертифицированные в соответствии со стандартами NEMA: для установки в помещении (тип 12), для установки на открытом воздухе (тип 3R/4) и для установки на открытом воздухе с возможностью промывки (тип 4/4X).
Компания Pfannenberg предлагает наружные охлаждающие агрегаты, сертифицированные в соответствии со стандартами NEMA: для установки в помещении (тип 12), для установки на открытом воздухе (тип 3R/4) и для установки на открытом воздухе с возможностью промывки (тип 4/4X).
- Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
- Удобный ЖК-дисплей - Доступ к электрическим элементам управления обеспечивается через откидную панель доступа
Информация о продукте "DTS 3031 115V LTGY Type 3R/4"
Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.
Компания Pfannenberg предлагает наружные охлаждающие агрегаты, сертифицированные в соответствии со стандартами NEMA: для установки в помещении (тип 12), для установки на открытом воздухе (тип 3R/4) и для установки на открытом воздухе с возможностью промывки (тип 4/4X).
Компания Pfannenberg предлагает наружные охлаждающие агрегаты, сертифицированные в соответствии со стандартами NEMA: для установки в помещении (тип 12), для установки на открытом воздухе (тип 3R/4) и для установки на открытом воздухе с возможностью промывки (тип 4/4X).
- Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
- Удобный ЖК-дисплей - Доступ к электрическим элементам управления обеспечивается через откидную панель доступа
- Номер артикула
- 13383144355
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Название контроллера
- Standard Controller
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
- 1,44
- Степень защиты IP (внешняя)
- 34
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 56
- Способ монтажа охлаждающего устройства
- Боковое крепление
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 64 dB(A)
- Количество фаз
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 243 W
- Тип предохранителя
- CC
- Значение до срабатывания предохранителя
- 5 A
- Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, Вт)
- 350 W
- Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
- 350 W
- Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, Вт)
- 350 W
- Количество хладагента (г)
- 145 g
- Тип холодильного агента
- R513A
- Максимальная температура внутри корпуса (°C)
- 40 °C
- Мин. температура внутри корпуса (°C)
- 10 °C
- Регулирование температуры
- Да (1)
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 104-126 V
- Тип напряжения
- AC
- Тип охлаждающего агрегата
- Воздух/Воздух
- Внешний расход воздуха, 60 Гц (м³/ч)
- 169 m³/h
- Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
- 64 m³/h
- Тип и номинал предохранителя
- CC / 5 A
- диапазон регулируемой холодопроизводительности (Вт)
- 264-381 W
- Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
- Да
- Вес изделия (кг)
- 14 kg
- Диапазон температур управления (°C)
- 8-45 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131066590
- ETIM-Class
- EC000855
- Размеры изделия (мм)
- 394 mm x 178 mm x 191 mm
- Номер артикула
- 13383144355
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Название контроллера
- Standard Controller
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
- 1,44
- Степень защиты IP (внешняя)
- 34
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 56
- Способ монтажа охлаждающего устройства
- Боковое крепление
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 64 dB(A)
- Количество фаз
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 243 W
- Тип предохранителя
- CC
- Значение до срабатывания предохранителя
- 5 A
- Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, БТУ)
- 1194 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, БТУ)
- 1150 btu/h
- Количество хладагента (унции)
- 5,11 oz.
- Тип холодильного агента
- R513A
- Макс. температура внутри корпуса (°F)
- 104 °F
- Минимальная температура внутри корпуса (°F)
- 50 °F
- Регулирование температуры
- Да (1)
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 104-126 V
- Тип напряжения
- AC
- Тип охлаждающего агрегата
- Воздух/Воздух
- Расход воздуха, стажер, 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 37 cfm
- Тип и номинал предохранителя
- CC / 5 A
- диапазон регулируемой холодопроизводительности (BTU)
- 900-1300 btu/h
- Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
- Да
- Вес изделия (фунты)
- 30 lb.
- Диапазон температур управления (°F)
- 46-114 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131066590
- ETIM-Class
- EC000855
- Размеры изделия (дюймы)
- 15.52 inch x 7 inch x 7.53 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 3.76 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 3.76 MB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 182.06 KB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.61 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 154.92 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.67 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.09 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 430.87 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 429.38 KB | Download | |
| Technical data sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 268.88 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 3031 115V LTGY Type 3R/4
Mounting holes Ø 10 mm
- A
- 135 mm
- B
- 124 mm
- C
- 328 mm
- D
- 128 mm
- E
- 146 mm
- F
- 162 mm
- X
- 177.8 mm
- Y
- 393.7 mm
- Z
- 191.4 mm
- A
- 5.31 in
- B
- 4.88 in
- C
- 12.91 in
- D
- 5.04 in
- E
- 5.75 in
- F
- 6.38 in
- X
- 7 in
- Y
- 15.5 in
- Z
- 7.54 in
Размеры