You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "DTS 3141 SL 400/460V LG"

Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.

Компания Pfannenberg предлагает наружные охлаждающие агрегаты, сертифицированные в соответствии со стандартами NEMA: для установки в помещении (тип 12), для установки на открытом воздухе (тип 3R/4) и для установки на открытом воздухе с возможностью промывки (тип 4/4X).

  • Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
  • Удобный ЖК-дисплей - Доступ к электрическим элементам управления обеспечивается через откидную панель доступа
Технические данные
Номер артикула
13383436255
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Название контроллера
Standard Controller
Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
2,07
Степень защиты IP (внешняя)
34
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Способ монтажа охлаждающего устройства
Боковое крепление
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
70 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
70 dB(A)
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
751 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
751 W
Тип предохранителя
CC
Значение до срабатывания предохранителя
10 A
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, Вт)
1552 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
1552 W
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, Вт)
827 W
Количество хладагента (г)
900 g
Тип холодильного агента
R513A
Максимальная температура внутри корпуса (°C)
45 °C
Мин. температура внутри корпуса (°C)
25 °C
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (50 Гц)
360-506 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
360-506 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Внешний расход воздуха, 50 Гц (м³/ч)
185 m³/h
Внешний расход воздуха, 60 Гц (м³/ч)
185 m³/h
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
300 m³/h
Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
580 m³/h
Тип и номинал предохранителя
CC / 10 A
диапазон регулируемой холодопроизводительности (Вт)
879-1465 W
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Вес изделия (кг)
49 kg
Диапазон температур управления (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131066620
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (мм)
914 mm x 305 mm x 305 mm
Номер артикула
13383436255
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Название контроллера
Standard Controller
Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
2,07
Степень защиты IP (внешняя)
34
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Способ монтажа охлаждающего устройства
Боковое крепление
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
70 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
70 dB(A)
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
751 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
751 W
Тип предохранителя
CC
Значение до срабатывания предохранителя
10 A
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, БТУ)
5301 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, БТУ)
2842 btu/h
Количество хладагента (унции)
31,74 oz.
Тип холодильного агента
R513A
Макс. температура внутри корпуса (°F)
113 °F
Минимальная температура внутри корпуса (°F)
77 °F
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (50 Гц)
360-506 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
360-506 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Расход воздуха, стажер, 60 Гц (куб. футов в минуту)
341 cfm
Тип и номинал предохранителя
CC / 10 A
диапазон регулируемой холодопроизводительности (BTU)
3000-5000 btu/h
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Вес изделия (фунты)
108 lb.
Диапазон температур управления (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131066620
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (дюймы)
35.99 inch x 12 inch x 12 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 11.78 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.06 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 154.92 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.67 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.09 MB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 330.99 KB Download