DTS 3000 Series
DTS 3241
Серия DTS 3000 Охлаждающий агрегат Боковое крепление for indoor app. 2000W
460VAC 3~ SC 7035 R513A
Номер продукта:
13385736255
Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.
Компания Pfannenberg предлагает наружные охлаждающие агрегаты, сертифицированные в соответствии со стандартами NEMA: для установки в помещении (тип 12), для установки на открытом воздухе (тип 3R/4) и для установки на открытом воздухе с возможностью промывки (тип 4/4X).
Компания Pfannenberg предлагает наружные охлаждающие агрегаты, сертифицированные в соответствии со стандартами NEMA: для установки в помещении (тип 12), для установки на открытом воздухе (тип 3R/4) и для установки на открытом воздухе с возможностью промывки (тип 4/4X).
- Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
- Удобный ЖК-дисплей - Доступ к электрическим элементам управления обеспечивается через откидную панель доступа
Информация о продукте "DTS 3241 460V SC LTGY UL"
Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.
Компания Pfannenberg предлагает наружные охлаждающие агрегаты, сертифицированные в соответствии со стандартами NEMA: для установки в помещении (тип 12), для установки на открытом воздухе (тип 3R/4) и для установки на открытом воздухе с возможностью промывки (тип 4/4X).
Компания Pfannenberg предлагает наружные охлаждающие агрегаты, сертифицированные в соответствии со стандартами NEMA: для установки в помещении (тип 12), для установки на открытом воздухе (тип 3R/4) и для установки на открытом воздухе с возможностью промывки (тип 4/4X).
- Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
- Удобный ЖК-дисплей - Доступ к электрическим элементам управления обеспечивается через откидную панель доступа
- Номер артикула
- 13385736255
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Название контроллера
- Standard Controller
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
- 1,43
- Степень защиты IP (внешняя)
- 34
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Способ монтажа охлаждающего устройства
- Боковое крепление
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 73 dB(A)
- Количество фаз
- 3
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 1400 W
- Тип предохранителя
- CC
- Значение до срабатывания предохранителя
- 10 A
- Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, Вт)
- 2000 W
- Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
- 2000 W
- Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, Вт)
- 1850 W
- Количество хладагента (г)
- 700 g
- Тип холодильного агента
- R513A
- Максимальная температура внутри корпуса (°C)
- 45 °C
- Мин. температура внутри корпуса (°C)
- 25 °C
- Регулирование температуры
- Да (1)
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 414-506 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 414-506 V
- Тип напряжения
- AC
- Тип охлаждающего агрегата
- Воздух/Воздух
- Внешний расход воздуха, 50 Гц (м³/ч)
- 765 m³/h
- Внешний расход воздуха, 60 Гц (м³/ч)
- 765 m³/h
- Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
- 765 m³/h
- Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
- 765 m³/h
- Тип и номинал предохранителя
- CC / 10 A
- диапазон регулируемой холодопроизводительности (Вт)
- 2051-2491 W
- Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
- Да
- Вес изделия (кг)
- 54 kg
- Диапазон температур управления (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131068730
- ETIM-Class
- EC000855
- Размеры изделия (мм)
- 1209 mm x 394 mm x 269 mm
- Номер артикула
- 13385736255
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Название контроллера
- Standard Controller
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
- 1,43
- Степень защиты IP (внешняя)
- 34
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Способ монтажа охлаждающего устройства
- Боковое крепление
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 73 dB(A)
- Количество фаз
- 3
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 1400 W
- Тип предохранителя
- CC
- Значение до срабатывания предохранителя
- 10 A
- Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, БТУ)
- 6825 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, БТУ)
- 6313 btu/h
- Количество хладагента (унции)
- 24,69 oz.
- Тип холодильного агента
- R513A
- Макс. температура внутри корпуса (°F)
- 113 °F
- Минимальная температура внутри корпуса (°F)
- 77 °F
- Регулирование температуры
- Да (1)
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 414-506 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 414-506 V
- Тип напряжения
- AC
- Тип охлаждающего агрегата
- Воздух/Воздух
- Внешний расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 450 cfm
- Расход воздуха, стажер, 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 450 cfm
- Тип и номинал предохранителя
- CC / 10 A
- диапазон регулируемой холодопроизводительности (BTU)
- 7000-8500 btu/h
- Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
- Да
- Вес изделия (фунты)
- 135,5 lb.
- Диапазон температур управления (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131068730
- ETIM-Class
- EC000855
- Размеры изделия (дюймы)
- 47.6 inch x 15.6 inch x 10.6 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 694.91 KB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 182.06 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 354.46 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 353.56 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 154.92 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.67 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.09 MB | Download | |
| Technical data sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 365.48 KB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.7 KB | Download |
| Manual DTS 32xx | N/A | 129.3 KB | Download | |
| Supplement DTS 32xx 460V | N/A | 372.99 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 3241 460V SC LTGY UL
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 350 mm
- B
- 330 mm
- C
- 100 mm
- D
- 292 mm
- E
- 15 mm
- F
- 228.6 mm
- G
- 38.1 mm
- H
- 162.3 mm
- I
- 360 mm
- J
- 545 mm
- K
- 34 mm
- L
- 200 mm
- M
- 80 mm
- X
- 395 mm
- Y
- 1209 mm
- Z
- 269 mm
- A
- 13.78 in
- B
- 12.99 in
- C
- 3.94 in
- D
- 11.5 in
- E
- 0.59 in
- F
- 9 in
- G
- 1.5 in
- H
- 6.39 in
- I
- 14.17 in
- J
- 21.46 in
- K
- 1.34 in
- L
- 7.87 in
- M
- 3.15 in
- X
- 15.55 in
- Y
- 47.6 in
- Z
- 10.59 in
Размеры