You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "DTS 6011H 230V LED 7035"

Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.

Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.

  • Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
  • Энергоэффективность - Микроканальная конструкция обеспечивает на 40 % более высокую теплоотдачу по сравнению со стандартными конденсаторами, улучшая теплообмен между хладагентом и окружающим воздухом
Технические данные
Номер артикула
13883941055
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Название контроллера
LED
Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
1,09
Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
1,17
Пусковой ток, 50 Гц
4 A
Пусковой ток, 60 Гц
4 A
Степень защиты IP (внешняя)
24
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Способ монтажа охлаждающего устройства
Боковое крепление или полное встраивание
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
64 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
65 dB(A)
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
270 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
285 W
Тип предохранителя
gG
Значение до срабатывания предохранителя
2 A
Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, Вт)
320 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, Вт)
350 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
320 W
Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, Вт)
180 W
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, Вт)
210 W
Количество хладагента (г)
180 g
Тип холодильного агента
R513A
Максимальная температура внутри корпуса (°C)
45 °C
Мин. температура внутри корпуса (°C)
25 °C
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Внешний расход воздуха, 50 Гц (м³/ч)
180 m³/h
Внешний расход воздуха, 60 Гц (м³/ч)
180 m³/h
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
90 m³/h
Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
90 m³/h
Тип и номинал предохранителя
gG / 2 A
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Вес изделия (кг)
15 kg
Диапазон температур управления (°C)
15-45 °C
GTIN (EAN)
4061131273240
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (мм)
300 mm x 495 mm x 140 mm
Холодопроизводительность при L35/L45 (50 Гц, Вт)
270 W
Холодопроизводительность при L35/L45 (60 Гц, Вт)
290 W
Номер артикула
13883941055
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Название контроллера
LED
Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
1,09
Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
1,17
Пусковой ток, 50 Гц
4 A
Пусковой ток, 60 Гц
4 A
Степень защиты IP (внешняя)
24
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Способ монтажа охлаждающего устройства
Боковое крепление или полное встраивание
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
64 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
65 dB(A)
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
270 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
285 W
Тип предохранителя
gG
Значение до срабатывания предохранителя
2 A
Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, БТУ)
1092,54 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, БТУ)
1194,95 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, БТУ)
614 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, БТУ)
717 btu/h
Количество хладагента (унции)
6,35 oz.
Тип холодильного агента
R513A
Макс. температура внутри корпуса (°F)
113 °F
Минимальная температура внутри корпуса (°F)
77 °F
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Внешний расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
106 cfm
Внешний расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
106 cfm
Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
53 cfm
Расход воздуха, стажер, 60 Гц (куб. футов в минуту)
53 cfm
Тип и номинал предохранителя
gG / 2 A
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Вес изделия (фунты)
33,075 lb.
Диапазон температур управления (°F)
59-113 °F
GTIN (EAN)
4061131273240
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (дюймы)
11.81 inch x 19.49 inch x 5.51 inch
Холодопроизводительность при L35/L45 (50 Гц, БТУ)
921,81 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L45 (60 Гц, БТУ)
990,1 btu/h
Description Language Type Size Link
Product sheet DE pdf 362.16 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 360.78 KB Download

Technical Drawings

DTS 6011H 230V LED 7035

Размеры
K
218 mm
L
471 mm
X
495 mm
Y
300 mm
Z
140 mm
K
8.58 in
L
18.54 in
X
19.49 in
Y
11.81 in
Z
5.51 in