Информация о продукте "Double nipple with gasket Quadro-LED-TL/TLI"
Double nippel with gaskets (set of 2) to join units of the types QUADRO LED-Hi and QUADRO LED-TL/TLi.
- Номер артикула
- 28112000003
- Тип аксессуара/запасной части для систем сигнализации
- Крепление корпуса
- ETIM-Class
- EC002750
- GTIN (EAN)
- 4061131149361
- Вес изделия (кг)
- 0,03 kg
- Номер артикула
- 28112000003
- ETIM-Class
- EC002750
- Вес изделия (фунты)
- 0,066 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131149361
- Тип аксессуара/запасной части для систем сигнализации
- Крепление корпуса
- Размеры изделия (дюймы)
- 4.72 inch x 2.76 inch x 0.945 inch
Технические данные