Large Packed Chillers
EB 160 WT CE B STD
Industrial большой чиллер 16kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R513A
Номер продукта:
42031605505
Холодильная установка серии EB, специально разработанная для удовлетворения высоких требований современных промышленных применений, обеспечивает максимальную холодопроизводительность при минимально возможной занимаемой площади. Благодаря обширному перечню стандартных функций и множеству доступных опций серия EB компании Pfannenberg представляет собой оптимальный выбор для рециркуляционного охлаждения оборудования, гидравлических систем, компонентов автоматизации и т. д.
Наши крупногабаритные моноблочные чиллеры EB 140 WT и EB 160 WT (тип 12 по стандарту NEMA) представляют собой оптимальное решение для широкого спектра промышленных задач. Точное регулирование температуры рабочей жидкости с погрешностью до ±2°F, обеспечиваемое интеллектуальным контроллером, гарантирует точное охлаждение технологических процессов, а специально разработанная система охлаждения защищает компрессор и продлевает срок его службы. Эти установки обеспечивают высокую холодопроизводительность при минимально возможной занимаемой площади.
Наши крупногабаритные моноблочные чиллеры EB 140 WT и EB 160 WT (тип 12 по стандарту NEMA) представляют собой оптимальное решение для широкого спектра промышленных задач. Точное регулирование температуры рабочей жидкости с погрешностью до ±2°F, обеспечиваемое интеллектуальным контроллером, гарантирует точное охлаждение технологических процессов, а специально разработанная система охлаждения защищает компрессор и продлевает срок его службы. Эти установки обеспечивают высокую холодопроизводительность при минимально возможной занимаемой площади.
- Совместимость с водно-гликолевыми системами охлаждения - Обеспечивает максимальную гибкость благодаря различным соотношениям холодильных агентов для разных климатических условий и технологических потребностей, поддерживая стабильную эффективность охлаждения и предотвращая любой риск замерзания и коррозии
- Интегрированная система перемещения с подъемными точками и многофункциональной промышленной базой - Обеспечивает безопасную и легкую установку и перемещение, снижает риск повреждения, а также упрощает управление, транспортировку и техническое обслуживание, что позволяет быстрее и надежнее вводить оборудование в эксплуатацию.
Информация о продукте "EB 160 WT UL 400-460/3/50-60 R513A"
Холодильная установка серии EB, специально разработанная для удовлетворения высоких требований современных промышленных применений, обеспечивает максимальную холодопроизводительность при минимально возможной занимаемой площади. Благодаря обширному перечню стандартных функций и множеству доступных опций серия EB компании Pfannenberg представляет собой оптимальный выбор для рециркуляционного охлаждения оборудования, гидравлических систем, компонентов автоматизации и т. д.
Наши крупногабаритные моноблочные чиллеры EB 140 WT и EB 160 WT (тип 12 по стандарту NEMA) представляют собой оптимальное решение для широкого спектра промышленных задач. Точное регулирование температуры рабочей жидкости с погрешностью до ±2°F, обеспечиваемое интеллектуальным контроллером, гарантирует точное охлаждение технологических процессов, а специально разработанная система охлаждения защищает компрессор и продлевает срок его службы. Эти установки обеспечивают высокую холодопроизводительность при минимально возможной занимаемой площади.
Наши крупногабаритные моноблочные чиллеры EB 140 WT и EB 160 WT (тип 12 по стандарту NEMA) представляют собой оптимальное решение для широкого спектра промышленных задач. Точное регулирование температуры рабочей жидкости с погрешностью до ±2°F, обеспечиваемое интеллектуальным контроллером, гарантирует точное охлаждение технологических процессов, а специально разработанная система охлаждения защищает компрессор и продлевает срок его службы. Эти установки обеспечивают высокую холодопроизводительность при минимально возможной занимаемой площади.
- Совместимость с водно-гликолевыми системами охлаждения - Обеспечивает максимальную гибкость благодаря различным соотношениям холодильных агентов для разных климатических условий и технологических потребностей, поддерживая стабильную эффективность охлаждения и предотвращая любой риск замерзания и коррозии
- Интегрированная система перемещения с подъемными точками и многофункциональной промышленной базой - Обеспечивает безопасную и легкую установку и перемещение, снижает риск повреждения, а также упрощает управление, транспортировку и техническое обслуживание, что позволяет быстрее и надежнее вводить оборудование в эксплуатацию.
- Номер артикула
- 42031605505
- Цвет корпуса/изделия
- Серый
- Цвет корпуса/изделия по шкале RAL
- 7035
- Номинальная частота
- 60 Hz
- Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
- 15,5 A
- Номинальный ток потребления при частоте 60 Гц
- 16,5 A
- Пусковой ток, 50 Гц
- 60,5 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 61 A
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 72 dB(A)
- Количество фаз
- 3
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 7700 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 9500 W
- Тип предохранителя
- gG
- Значение до срабатывания предохранителя
- 25 A
- Количество хладагента (г)
- 1450 g
- Количество хладагента (унции)
- 51,15 oz.
- Тип холодильного агента
- R513A
- Макс. температура жидкости (°C)
- 30 °C
- Мин. температура жидкости (°C)
- 13 °C
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 360-506 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 360-506 V
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 400-460 V
- Диапазон номинального напряжения при частоте 60 Гц
- 400-460 V
- Тип напряжения
- AC
- Внешний расход воздуха, 50 Гц (м³/ч)
- 7500 m³/h
- Внешний расход воздуха, 60 Гц (м³/ч)
- 8250 m³/h
- Пакет конфигурации чиллера
- Конфигурация B
- Напряжение вспомогательного контура чиллера
- 24V AC
- Смесь холодильного агента (рекомендуется)
- Вода/гликоль — 80/20
- Вместимость бака (л)
- 70 L
- Расход (насос) (л/мин) (50 Гц)
- 43 L/min
- Давление в насосе (50 Гц, бар)
- 3 bar
- Допустимое отклонение от заданного значения температуры (+/- К)
- 2 K
- Холодопроизводительность при W18/A32 (50 Гц, Вт)
- 16000 W
- Холодопроизводительность при W18/A32 (60 Гц, Вт)
- 17600 W
- Подключение (охлаждающая жидкость)
- 1 дюйм
- Тип охлаждающей среды
- Вода
- Способ монтажа чиллера
- Отдельно стоящий
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 25 A
- F-Gas ready
- Да
- Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
- Да
- Максимальная холодопроизводительность, указанная в рекламных материалах (рекламные данные, Вт)
- 16000 W
- Краткое описание типа устройства для охлаждения
- EB 160
- Area of application (market)
- Промышленный
- Вес изделия (кг)
- 190 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131267973
- ETIM-Class
- EC002516
- Размеры изделия (мм)
- 1434.5 mm x 855.5 mm x 821.4 mm
- Номер артикула
- 42031605505
- Цвет корпуса/изделия
- Серый
- Цвет корпуса/изделия по шкале RAL
- 7035
- Номинальная частота
- 60 Hz
- Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
- 15,5 A
- Номинальный ток потребления при частоте 60 Гц
- 16,5 A
- Пусковой ток, 50 Гц
- 60,5 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 61 A
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 72 dB(A)
- Количество фаз
- 3
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 7700 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 9500 W
- Тип предохранителя
- gG
- Значение до срабатывания предохранителя
- 25 A
- Количество хладагента (унции)
- 51,15 oz.
- Тип холодильного агента
- R513A
- Макс. температура жидкости (°F)
- 86 °F
- Мин. температура жидкости (°F)
- 55 °F
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 360-506 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 360-506 V
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 400-460 V
- Диапазон номинального напряжения при частоте 60 Гц
- 400-460 V
- Тип напряжения
- AC
- Внешний расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 4414 cfm
- Внешний расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 4855 cfm
- Пакет конфигурации чиллера
- Конфигурация B
- Напряжение вспомогательного контура чиллера
- 24V AC
- Смесь холодильного агента (рекомендуется)
- Вода/гликоль — 80/20
- Вместимость бака (л)
- 70 L
- Вместимость бака (гал.)
- 18,49 gal
- Расход (насос) (гал./мин.) (50 Гц)
- 11,36 gal/min
- Давление в насосе (50 Гц, фунты на квадратный дюйм)
- 43,51 psi
- Допустимое отклонение от заданного значения температуры (+/- К)
- 2 K
- Холодопроизводительность при W18/A32 (50 Гц, БТУ)
- 54594,26 btu/h
- Холодопроизводительность при W18/A32 (60 Гц, БТУ)
- 60053,68 btu/h
- Подключение (охлаждающая жидкость)
- 1 дюйм
- Тип охлаждающей среды
- Вода
- Способ монтажа чиллера
- Отдельно стоящий
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 25 A
- F-Gas ready
- Да
- Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
- Да
- Максимальная холодопроизводительность, указанная в рекламных материалах (рекламные данные, Вт)
- 16000 W
- Максимальная холодопроизводительность для маркетинговых целей (маркетинг, БТУ)
- 54590 btu/h
- Краткое описание типа устройства для охлаждения
- EB 160
- Area of application (market)
- Промышленный
- Вес изделия (фунты)
- 418,88 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131267973
- ETIM-Class
- EC002516
- Размеры изделия (дюймы)
- 56.48 inch x 33.7 inch x 32.34 inch
Технические данные
Technical Drawings
EB 160 WT UL 400-460/3/50-60 R513A
Y: incl. Fan
- A
- 682 mm
- B
- 789 mm
- X
- 855.5 mm
- Y
- 1434.5 mm
- Z
- 761 mm
- A
- 26.85 in
- B
- 31.06 in
- X
- 33.68 in
- Y
- 56.48 in
- Z
- 29.96 in
Размеры