You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "EB 80 WT CE B"

Холодильная установка серии EB, специально разработанная для удовлетворения высоких требований современных промышленных применений, обеспечивает максимальную холодопроизводительность при минимально возможной занимаемой площади. Благодаря обширному перечню стандартных функций и множеству доступных опций серия EB компании Pfannenberg представляет собой оптимальный выбор для рециркуляционного охлаждения оборудования, гидравлических систем, компонентов автоматизации и т. д.

Наши крупногабаритные моноблочные чиллеры EB 80 WT и 95 WT (тип 12 по стандарту NEMA) представляют собой оптимальное решение для широкого спектра промышленных задач. Точное регулирование температуры рабочей жидкости с погрешностью до ±2°F, обеспечиваемое интеллектуальным контроллером, гарантирует точное охлаждение технологических процессов, а специально разработанная система охлаждения защищает компрессор и продлевает срок его службы. Эти агрегаты обеспечивают высокую холодопроизводительность при минимально возможной занимаемой площади.

  • Совместимость с водно-гликолевыми системами охлаждения - Обеспечивает максимальную гибкость благодаря различным соотношениям холодильных агентов для разных климатических условий и технологических потребностей, поддерживая стабильную эффективность охлаждения и предотвращая любой риск замерзания и коррозии
  • Интегрированная система перемещения с подъемными точками и многофункциональной промышленной базой - Обеспечивает безопасную и легкую установку и перемещение, снижает риск повреждения, а также упрощает управление, транспортировку и техническое обслуживание, что позволяет быстрее и надежнее вводить оборудование в эксплуатацию.
Технические данные
Номер артикула
42030805501
Цвет корпуса/изделия
Серый
Цвет корпуса/изделия по шкале RAL
7035
Номинальная частота
60 Hz
Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
8,5 A
Номинальный ток потребления при частоте 60 Гц
9 A
Пусковой ток, 50 Гц
27,5 A
Пусковой ток, 60 Гц
28 A
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
72 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
72 dB(A)
Количество фаз
3
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
3400 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
4600 W
Тип предохранителя
gG
Значение до срабатывания предохранителя
15 A
Количество хладагента (г)
1240 g
Количество хладагента (унции)
43,74 oz.
Тип холодильного агента
R513A
Макс. температура жидкости (°C)
35 °C
Мин. температура жидкости (°C)
13 °C
Диапазон напряжения (50 Гц)
360-506 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
360-506 V
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
400-460 V
Диапазон номинального напряжения при частоте 60 Гц
400-460 V
Тип напряжения
AC
Внешний расход воздуха, 50 Гц (м³/ч)
4000 m³/h
Внешний расход воздуха, 60 Гц (м³/ч)
4400 m³/h
Пакет конфигурации чиллера
Конфигурация B
Смесь холодильного агента (рекомендуется)
Вода/гликоль — 80/20
Вместимость бака (л)
50 L
Расход (насос) (л/мин) (50 Гц)
21 L/min
Давление в насосе (50 Гц, бар)
3 bar
Допустимое отклонение от заданного значения температуры (+/- К)
2 K
Холодопроизводительность при W18/A32 (50 Гц, Вт)
8000 W
Холодопроизводительность при W18/A32 (60 Гц, Вт)
8800 W
Макс. температура жидкости (на входе, °C)
35 °C
Мин. температура жидкости (на входе, °C)
13 °C
Подключение (охлаждающая жидкость)
3/4 дюйма
Тип охлаждающей среды
Вода
Способ монтажа чиллера
Отдельно стоящий
Тип и номинал предохранителя
gG / 15 A
F-Gas ready
Да
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Максимальная холодопроизводительность, указанная в рекламных материалах (рекламные данные, Вт)
8000 W
Краткое описание типа устройства для охлаждения
EB 65
Area of application (market)
Промышленный
Диапазон температур управления (°C)
15-50 °C
Вес изделия (кг)
150 kg
GTIN (EAN)
4061131266235
ETIM-Class
EC002516
Размеры изделия (мм)
1276 mm x 600 mm x 826.6 mm
Номер артикула
42030805501
Цвет корпуса/изделия
Серый
Цвет корпуса/изделия по шкале RAL
7035
Номинальная частота
60 Hz
Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
8,5 A
Номинальный ток потребления при частоте 60 Гц
9 A
Пусковой ток, 50 Гц
27,5 A
Пусковой ток, 60 Гц
28 A
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
72 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
72 dB(A)
Количество фаз
3
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
3400 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
4600 W
Тип предохранителя
gG
Значение до срабатывания предохранителя
15 A
Количество хладагента (унции)
43,74 oz.
Тип холодильного агента
R513A
Макс. температура жидкости (°F)
95 °F
Мин. температура жидкости (°F)
55 °F
Диапазон напряжения (50 Гц)
360-506 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
360-506 V
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
400-460 V
Диапазон номинального напряжения при частоте 60 Гц
400-460 V
Тип напряжения
AC
Внешний расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
2354 cfm
Внешний расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
2590 cfm
Пакет конфигурации чиллера
Конфигурация B
Смесь холодильного агента (рекомендуется)
Вода/гликоль — 80/20
Вместимость бака (л)
50 L
Вместимость бака (гал.)
13,21 gal
Расход (насос) (гал./мин.) (50 Гц)
5,55 gal/min
Давление в насосе (50 Гц, фунты на квадратный дюйм)
43,51 psi
Допустимое отклонение от заданного значения температуры (+/- К)
2 K
Холодопроизводительность при W18/A32 (50 Гц, БТУ)
27297 btu/h
Холодопроизводительность при W18/A32 (60 Гц, БТУ)
30027 btu/h
Макс. температура жидкости (на входе, °F)
95 °F
Минимальная температура жидкости (на входе, °F)
55 °F
Подключение (охлаждающая жидкость)
3/4 дюйма
Тип охлаждающей среды
Вода
Способ монтажа чиллера
Отдельно стоящий
Тип и номинал предохранителя
gG / 15 A
F-Gas ready
Да
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Максимальная холодопроизводительность, указанная в рекламных материалах (рекламные данные, Вт)
8000 W
Максимальная холодопроизводительность для маркетинговых целей (маркетинг, БТУ)
27300 btu/h
Краткое описание типа устройства для охлаждения
EB 65
Area of application (market)
Промышленный
Диапазон температур управления (°F)
59-122 °F
Вес изделия (фунты)
330,69 lb.
GTIN (EAN)
4061131266235
ETIM-Class
EC002516
Размеры изделия (дюймы)
50.24 inch x 23.6 inch x 32.54 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 349.06 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 932.98 KB Download
Product sheet DE PDF 419.38 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 419.38 KB Download

Technical Drawings

EB 80 WT CE B

Y: incl. Fan

Размеры
A
515 mm
B
675.5 mm
X
600 mm
Y
1276 mm
Z
760.5 mm
A
20.28 in
B
26.59 in
X
23.62 in
Y
50.24 in
Z
29.94 in