Информация о продукте "External condensate evaporation system 230V 50/60 Hz"
Внешнее устройство испарения конденсата для скопившейся конденсатной воды.
- Номер артикула
- 18314000001
- Подходящий товар
- все охлаждающие агрегаты
- ETIM-Class
- EC000855
- GTIN (EAN)
- 4061131085577
- Диапазон температур управления (°C)
- 15-55 °C
- Вес изделия (кг)
- 1,3 kg
- Номер артикула
- 18314000001
- Подходящий товар
- все охлаждающие агрегаты
- ETIM-Class
- EC000855
- GTIN (EAN)
- 4061131085577
- Диапазон температур управления (°F)
- 59-131 °F
- Вес изделия (фунты)
- 2,9 lb.
- Размеры изделия (дюймы)
- 3.9 inch x 10.55 inch x 3.74 inch
Технические данные