You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "FLZ 700 THERMOSTAT Ö/S -20..70°C"

Термостат FLZ 700, разработанный специально для блоков Pfannenberg PCM (Пелтье), обеспечивает автоматическое переключение между режимами нагрева и охлаждения для термоэлектрической климатизации корпуса и поддерживает управление по требованию.

  • Управление системами климатизации в соответствии с потребностями - Экономия энергии и продление срока службы компонентов
  • Встроенная защелка - Обеспечивает быстрый и простой монтаж на DIN-рейку
Технические данные
Номер артикула
17270802070
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
15 A
Номинальный ток потребления постоянного тока
15 A
Допуск переключающего контакта (K)
3 K
Максимальное заданное значение температуры (°C)
70 °C
Максимальное заданное значение температуры (°F)
158 °F
Минимальное заданное значение температуры (°C)
-20 °C
Минимальное заданное значение температуры (°F)
-4 °F
Диапазон заданной температуры (°C)
-20-70 °C
Диапазон заданной температуры (°F)
-4-158 °F
Максимальная мощность коммутации
540
Тип датчика
Биметалл
Подходит для
для элементов Пельтье
Тип функции переключателя 1
Нормально закрытый (NC)
Реализация устройства
Thermostat
Тип единицы измерения
°C
Тип переключения (электрический / механический)
электрический
Вес изделия (кг)
0,1 kg
GTIN (EAN)
4061131269496
ETIM-Class
EC004587
Размеры изделия (мм)
81 mm x 59 mm x 38 mm
Номер артикула
17270802070
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
15 A
Номинальный ток потребления постоянного тока
15 A
Допуск переключающего контакта (K)
3 K
Максимальное заданное значение температуры (°C)
70 °C
Максимальное заданное значение температуры (°F)
158 °F
Минимальное заданное значение температуры (°C)
-20 °C
Минимальное заданное значение температуры (°F)
-4 °F
Диапазон заданной температуры (°C)
-20-70 °C
Диапазон заданной температуры (°F)
-4-158 °F
Максимальная мощность коммутации
540
Тип датчика
Биметалл
Подходит для
для элементов Пельтье
Тип функции переключателя 1
Нормально закрытый (NC)
Реализация устройства
Thermostat
Тип единицы измерения
°C
Тип переключения (электрический / механический)
электрический
Вес изделия (фунты)
0,22 lb.
GTIN (EAN)
4061131269496
ETIM-Class
EC004587
Размеры изделия (дюймы)
3.19 inch x 2.32 inch x 1.5 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 224.98 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 224.98 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 2.89 MB Download

Technical Drawings

FLZ 700 THERMOSTAT Ö/S -20..70°C

Размеры
X
59 mm
Y
81 mm
Z
38 mm
X
2.32 in
Y
3.17 in
Z
1.5 in