You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "FM ALU DTS 3021 / 3031"

Original Pfannenberg spare filter mats offer protection against overheating, short circuit and fire and are crucial for daily operation. They prevent unplanned downtime and associated costs.
In combination with Pfannenberg's patented filter fans, the filter mats ensure the required degree of protection.

Технические данные
Номер артикула
18881500008
Тип фильтрующего материала
Алюминиевый фильтр
Размеры выреза (дюймы)
10.63 inch x 7.95 inch
Цвет изделия
Aluminium
Вес изделия (кг)
0,04 kg
GTIN (EAN)
4061131098102
ETIM-Class
EC002513
Размеры изделия (мм)
270 mm x 202 mm x 8 mm
Номер артикула
18881500008
Тип фильтрующего материала
Алюминиевый фильтр
Размеры выреза (дюймы)
10.63 inch x 7.95 inch
Цвет изделия
Aluminium
Вес изделия (фунты)
0,088 lb.
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131098102
Размеры изделия (дюймы)
10.63 inch x 7.95 inch x 0.315 inch