FM PF
FM PF 1x.000
флисовый фильтрующий мат G4 87 mm x 87 mm
750pcs
Номер продукта:
18611600187
Pfannenberg fleece filter mats G4 are the right filter medium for the majority of applications (IP 54).
They guarantee reliable air filtration of various types of dust and effectively protect the interior of the control cabinet against contamination. That’s what sets us apart from no-name filter mats.
Информация о продукте "FM PF 1x000 87x87 750pcs"
Pfannenberg fleece filter mats G4 are the right filter medium for the majority of applications (IP 54).
They guarantee reliable air filtration of various types of dust and effectively protect the interior of the control cabinet against contamination. That’s what sets us apart from no-name filter mats.
- Номер артикула
- 18611600187
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Тип фильтрующего материала
- флисовый фильтрующий мат
- Размеры выреза (дюймы)
- 3.43 inch x 3.43 inch
- Цвет изделия
- Белый
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Диапазон температур управления (°C)
- -40-100 °C
- Вес изделия (кг)
- 0,01 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131250166
- ETIM-Class
- EC002513
- Размеры изделия (мм)
- 87 mm x 87 mm x 19 mm
- Номер артикула
- 18611600187
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Тип фильтрующего материала
- флисовый фильтрующий мат
- Размеры выреза (дюймы)
- 3.43 inch x 3.43 inch
- Цвет изделия
- Белый
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Диапазон температур управления (°F)
- -40-212 °F
- Вес изделия (фунты)
- 0,022 lb.
- ETIM-Class
- EC002513
- GTIN (EAN)
- 4061131250166
- Размеры изделия (дюймы)
- 3.43 inch x 3.43 inch x 0.75 inch
Технические данные