You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "FM PF 2000 115x115"

Original Pfannenberg spare filter mats offer protection against overheating, short circuit and fire and are crucial for daily operation. They prevent unplanned downtime and associated costs.
In combination with Pfannenberg's patented filter fans, the filter mats ensure the required degree of protection IP54.
Fleece filter mats from Pfannenberg have the highest filter class according to DIN EN 779 and are the perfect filter medium for the majority of applications.

The pictured pack of 5 is suitable for the original Pfannenberg filter fans and exhaust filters of size 2 (PF2x and PFA2x).
Технические данные
Номер артикула
18611600066
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Тип фильтрующего материала
флисовый фильтрующий мат
Размеры выреза (дюймы)
4.53 inch x 4.53 inch
Цвет изделия
Белый
Вес изделия (кг)
0,002 kg
GTIN (EAN)
4061131088165
ETIM-Class
EC002513
Размеры изделия (мм)
115 mm x 115 mm x 19 mm
Номер артикула
18611600066
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Тип фильтрующего материала
флисовый фильтрующий мат
Размеры выреза (дюймы)
4.53 inch x 4.53 inch
Цвет изделия
Белый
Вес изделия (фунты)
0,0044 lb.
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131088165
Размеры изделия (дюймы)
4.53 inch x 4.53 inch x 0.75 inch
Description Language Type Size Link
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 120.59 KB Download