You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "FM PF 2500/3000 210x210 IPx5"

Original Pfannenberg spare filter mats offer protection against overheating, short circuit and fire and are crucial for daily operation. They prevent unplanned downtime and associated costs.
In combination with Pfannenberg's patented filter fans, the filter mats ensure the required degree of protection IP54.
Fleece filter mats from Pfannenberg have the highest filter class according to DIN EN 779 and are the perfect filter medium for the majority of applications.

The pictured pack of 5 is suitable for the original Pfannenberg filter fans and exhaust filters of size 2 (PF2x and PFA2x).
Технические данные
Номер артикула
18611600078
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Тип фильтрующего материала
флисовый фильтрующий мат
Размеры выреза (дюймы)
8.27 inch x 8.27 inch
Цвет изделия
Белый
Вес изделия (кг)
0,013 kg
GTIN (EAN)
4061131088288
ETIM-Class
EC002513
Размеры изделия (мм)
210 mm x 210 mm x 19 mm
Номер артикула
18611600078
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Тип фильтрующего материала
флисовый фильтрующий мат
Размеры выреза (дюймы)
8.27 inch x 8.27 inch
Цвет изделия
Белый
Вес изделия (фунты)
0,029 lb.
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131088288
Размеры изделия (дюймы)
8.27 inch x 8.27 inch x 0.75 inch
Description Language Type Size Link
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 120.59 KB Download
Supplement filter change IPx5 N/A pdf 359.39 KB Download