FM PF
FM PF 3x.000
флисовый фильтрующий мат G4 170 mm x 170 mm
150pcs
Номер продукта:
18611600189
Pfannenberg fleece filter mats G4 are the right filter medium for the majority of applications (IP 54).
They guarantee reliable air filtration of various types of dust and effectively protect the interior of the control cabinet against contamination. That’s what sets us apart from no-name filter mats.
Информация о продукте "FM PF 3x000 170x170 150pcs"
Pfannenberg fleece filter mats G4 are the right filter medium for the majority of applications (IP 54).
They guarantee reliable air filtration of various types of dust and effectively protect the interior of the control cabinet against contamination. That’s what sets us apart from no-name filter mats.
- Номер артикула
- 18611600189
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Тип фильтрующего материала
- флисовый фильтрующий мат
- Размеры выреза (дюймы)
- 6.69 inch x 6.69 inch
- Цвет изделия
- Белый
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Диапазон температур управления (°C)
- -40-100 °C
- Вес изделия (кг)
- 0,005 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131250180
- ETIM-Class
- EC002513
- Размеры изделия (мм)
- 170 mm x 170 mm x 19 mm
- Номер артикула
- 18611600189
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Тип фильтрующего материала
- флисовый фильтрующий мат
- Размеры выреза (дюймы)
- 6.69 inch x 6.69 inch
- Цвет изделия
- Белый
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Диапазон температур управления (°F)
- -40-212 °F
- Вес изделия (фунты)
- 0,011 lb.
- ETIM-Class
- EC002513
- GTIN (EAN)
- 4061131250180
- Размеры изделия (дюймы)
- 6.69 inch x 6.69 inch x 0.75 inch
Технические данные