You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "FM PF 4xx00 216x216 100pcs"

Pfannenberg fleece filter mats G4 are the right filter medium for the majority of applications (IP 54). They guarantee reliable air filtration of various types of dust and effectively protect the interior of the control cabinet against contamination. That’s what sets us apart from no-name filter mats.
Технические данные
Номер артикула
18611600190
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Тип фильтрующего материала
флисовый фильтрующий мат
Размеры выреза (дюймы)
8.5 inch x 8.5 inch
Цвет изделия
Белый
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Диапазон температур управления (°C)
-40-100 °C
Вес изделия (кг)
0,008 kg
GTIN (EAN)
4061131250197
ETIM-Class
EC002513
Размеры изделия (мм)
216 mm x 216 mm x 19 mm
Номер артикула
18611600190
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Тип фильтрующего материала
флисовый фильтрующий мат
Размеры выреза (дюймы)
8.5 inch x 8.5 inch
Цвет изделия
Белый
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Диапазон температур управления (°F)
-40-212 °F
Вес изделия (фунты)
0,018 lb.
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131250197
Размеры изделия (дюймы)
8.5 inch x 8.5 inch x 0.75 inch