FM PF
FM PF 6x.000
флисовый фильтрующий мат G4 284 mm x 284 mm
60pcs
Номер продукта:
18611600191
Pfannenberg fleece filter mats G4 are the right filter medium for the majority of applications (IP 54).
They guarantee reliable air filtration of various types of dust and effectively protect the interior of the control cabinet against contamination. That’s what sets us apart from no-name filter mats.
Информация о продукте "FM PF 6x000 284x284 60pcs"
Pfannenberg fleece filter mats G4 are the right filter medium for the majority of applications (IP 54).
They guarantee reliable air filtration of various types of dust and effectively protect the interior of the control cabinet against contamination. That’s what sets us apart from no-name filter mats.
- Номер артикула
- 18611600191
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Тип фильтрующего материала
- флисовый фильтрующий мат
- Размеры выреза (дюймы)
- 11.18 inch x 11.18 inch
- Цвет изделия
- Белый
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Диапазон температур управления (°C)
- -40-100 °C
- Вес изделия (кг)
- 0,025 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131250203
- ETIM-Class
- EC002513
- Размеры изделия (мм)
- 284 mm x 284 mm x 20 mm
- Номер артикула
- 18611600191
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Тип фильтрующего материала
- флисовый фильтрующий мат
- Размеры выреза (дюймы)
- 11.18 inch x 11.18 inch
- Цвет изделия
- Белый
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Диапазон температур управления (°F)
- -40-212 °F
- Вес изделия (фунты)
- 0,055 lb.
- ETIM-Class
- EC002513
- GTIN (EAN)
- 4061131250203
- Размеры изделия (дюймы)
- 11.18 inch x 11.18 inch x 0.79 inch
Технические данные