You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "FM PTF 1200 246x146"

Original Pfannenberg spare filter mats offer protection against overheating, short circuit and fire and are crucial for daily operation. They prevent unplanned downtime and associated costs.
In combination with Pfannenberg's filter fans, the filter mats ensure the required degree of protection IP54.
Fleece filter mats from Pfannenberg have the highest filter class according to DIN EN 779 and are the perfect filter medium for the majority of applications.
Технические данные
Номер артикула
18611600193
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Тип фильтрующего материала
флисовый фильтрующий мат
Размеры выреза (дюймы)
9.69 inch x 5.75 inch
Цвет изделия
Белый
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Диапазон температур управления (°C)
-40-100 °C
Вес изделия (кг)
0,01 kg
GTIN (EAN)
4061131254065
ETIM-Class
EC002513
Размеры изделия (мм)
246 mm x 146 mm x 10 mm
Номер артикула
18611600193
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Тип фильтрующего материала
флисовый фильтрующий мат
Размеры выреза (дюймы)
9.69 inch x 5.75 inch
Цвет изделия
Белый
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Диапазон температур управления (°F)
-40-212 °F
Вес изделия (фунты)
0,02 lb.
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131254065
Размеры изделия (дюймы)
9.69 inch x 5.75 inch x 0.39 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 40.97 KB Download