You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "FM PTF 61000 390x100 20pcs"

Original Pfannenberg spare filter mats offer protection against overheating, short circuit and fire and are crucial for daily operation. They prevent unplanned downtime and associated costs.
In combination with Pfannenberg's top mounting filterfans and top mounting exhaust filters, the filter mats ensure the required degree of protection IP54.
Fleece filter mats from Pfannenberg have the highest filter class according to DIN EN 779 and are the perfect filter medium for the majority of applications.

The pictured pack of 5 (1 pack = 4 mats) is suitable for the original Pfannenberg top mounting filter fans and top mounting exhaust filters type PTF 60.500 and PTFA 60.000.
Технические данные
Номер артикула
18611600039
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Тип фильтрующего материала
флисовый фильтрующий мат
Размеры выреза (дюймы)
15.75 inch x 11.81 inch
Цвет изделия
Белый
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Диапазон температур управления (°C)
-40-100 °C
Вес изделия (кг)
0,141 kg
GTIN (EAN)
4061131087908
ETIM-Class
EC002513
Размеры изделия (мм)
400 mm x 300 mm x 170 mm
Номер артикула
18611600039
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Тип фильтрующего материала
флисовый фильтрующий мат
Размеры выреза (дюймы)
15.75 inch x 11.81 inch
Цвет изделия
Белый
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Диапазон температур управления (°F)
-40-212 °F
Вес изделия (фунты)
0,31 lb.
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131087908
Размеры изделия (дюймы)
15.75 inch x 11.81 inch x 6.69 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 209.83 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 209.83 KB Download
Filter 390x100 IP54/Type12 N/A pdf 32.26 KB Download