Информация о продукте "Gasket PA 1/ PY S"
Gasket PA 1/ PY S - self-adhesive, to seal the mounting surface of the signaling device (e. g. for rear cable inlet).
- Номер артикула
- 28300000004
- Тип аксессуара/запасной части для систем сигнализации
- Прокладка
- ETIM-Class
- EC002750
- GTIN (EAN)
- 4061131152941
- Вес изделия (кг)
- 0,103 kg
- Номер артикула
- 28300000004
- ETIM-Class
- EC002750
- Вес изделия (фунты)
- 0,23 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131152941
- Тип аксессуара/запасной части для систем сигнализации
- Прокладка
- Размеры изделия (дюймы)
- 3.15 inch x 3.15 inch x 0.12 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 3.64 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.64 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 629.75 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 629.75 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.67 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.59 MB | Download | |
| Supplem. f. gasket PA 1/ PYRA | N/A | 219.3 KB | Download |