Информация о продукте "Gasket PA 10/20"
For PA 5 and PA X-5, self-adhesive, to seal the mounting surface of the signaling device (e.g. for rear cable inlet).
- Номер артикула
- 28300000006
- Тип аксессуара/запасной части для систем сигнализации
- Прокладка
- ETIM-Class
- EC002750
- GTIN (EAN)
- 4061131152965
- Вес изделия (кг)
- 0,474 kg
- Номер артикула
- 28300000006
- ETIM-Class
- EC002750
- Вес изделия (фунты)
- 1,05 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131152965
- Тип аксессуара/запасной части для систем сигнализации
- Прокладка
- Размеры изделия (дюймы)
- 6.50 inch x 6.10 inch x 0.12 inch
Технические данные