You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "Gasket PA 5"

For PA 5 and PA X-5, self-adhesive, to seal the mounting surface of the signaling device (e.g. for rear cable inlet).
Технические данные
Номер артикула
28300000005
Тип аксессуара/запасной части для систем сигнализации
Прокладка
ETIM-Class
EC002750
GTIN (EAN)
4061131152958
Вес изделия (кг)
0,286 kg
Номер артикула
28300000005
ETIM-Class
EC002750
Вес изделия (фунты)
0,631 lb.
GTIN (EAN)
4061131152958
Тип аксессуара/запасной части для систем сигнализации
Прокладка
Размеры изделия (дюймы)
5.12 inch x 4.80 inch x 0.12 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 3.64 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.64 MB Download
Supplement for gasket PA 5 N/A pdf 115.23 KB Download