HPR
HPR WD
Промывка Дождевой капюшон светло-серый для размера PF/PFA 6x000
lt-gy 7035 IPX6/NEMA1/12
Номер продукта:
18112000004
Дождевые козырьки, защищающие от попадания воды из шланга, выпускаются в различных размерах и исполнениях и могут использоваться в сочетании с фильтрующими вентиляторами Pfannenberg четвертого поколения. Их конструкция обеспечивает компактный монтаж и простую замену фильтрующих матов.
- Сертификация UR и UL - Применимо во всем мире
- Очень небольшая глубина, поэтому требуется меньше места снаружи - Обеспечивает свободный проход по эвакуационным и транспортным путям
- Функция блокировки капота для предотвращения вандализма - Может использоваться в общественных местах
- IPX6 и до NEMA 4X - Максимальная степень предохранения в суровых условиях эксплуатации на открытом воздухе
- Простая установка - Меньше затрат времени
Информация о продукте "HPR 60000 7035"
Дождевые козырьки, защищающие от попадания воды из шланга, выпускаются в различных размерах и исполнениях и могут использоваться в сочетании с фильтрующими вентиляторами Pfannenberg четвертого поколения. Их конструкция обеспечивает компактный монтаж и простую замену фильтрующих матов.
- Сертификация UR и UL - Применимо во всем мире
- Очень небольшая глубина, поэтому требуется меньше места снаружи - Обеспечивает свободный проход по эвакуационным и транспортным путям
- Функция блокировки капота для предотвращения вандализма - Может использоваться в общественных местах
- IPX6 и до NEMA 4X - Максимальная степень предохранения в суровых условиях эксплуатации на открытом воздухе
- Простая установка - Меньше затрат времени
- Номер артикула
- 18112000004
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Степень защиты IP (внутренняя)
- X6
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- 1/12
- Подходящие модели PF(A) для HPR и FM
- PF(A) 6X000
- Вес изделия (кг)
- 4,4 kg
- ETIM-Class
- EC002502
- GTIN (EAN)
- 4061131253556
- Размеры изделия (мм)
- 484 mm x 400 mm x 103 mm
- Номер артикула
- 18112000004
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Степень защиты IP (внутренняя)
- X6
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Подходящие модели PF(A) для HPR и FM
- PF(A) 6X000
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- 1/12
- Вес изделия (фунты)
- 9,82 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131253556
- ETIM-Class
- EC002502
- Размеры изделия (дюймы)
- 19.06 inch x 15.75 inch x 4.06 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 436.31 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1023.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 260.38 KB | Download | |
| Manual HPR Rainhood | N/A | 392.78 KB | Download |