You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "HPR 60000 VA"

Дождевые козырьки, защищающие от попадания воды из шланга, выпускаются в различных размерах и исполнениях и могут использоваться в сочетании с фильтрующими вентиляторами Pfannenberg четвертого поколения. Их конструкция обеспечивает компактный монтаж и простую замену фильтрующих матов.

  • Сертификация UR и UL - Применимо во всем мире
  • Очень небольшая глубина, поэтому требуется меньше места снаружи - Обеспечивает свободный проход по эвакуационным и транспортным путям
  • Функция блокировки капота для предотвращения вандализма - Может использоваться в общественных местах
  • IPX6 и до NEMA 4X - Максимальная степень предохранения в суровых условиях эксплуатации на открытом воздухе
  • Простая установка - Меньше затрат времени
Технические данные
Номер артикула
18112000005
Цвет крышки/козырька
нержавеющая сталь
Степень защиты IP (внутренняя)
X6
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
1/12/3R/4X
Подходящие модели PF(A) для HPR и FM
PF(A) 6X000
Вес изделия (кг)
4,4 kg
ETIM-Class
EC002502
GTIN (EAN)
4061131253563
Размеры изделия (мм)
484 mm x 400 mm x 103 mm
Номер артикула
18112000005
Цвет крышки/козырька
нержавеющая сталь
Степень защиты IP (внутренняя)
X6
Подходящие модели PF(A) для HPR и FM
PF(A) 6X000
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
1/12/3R/4X
Вес изделия (фунты)
9,82 lb.
GTIN (EAN)
4061131253563
ETIM-Class
EC002502
Размеры изделия (дюймы)
19.06 inch x 15.75 inch x 4.06 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 436.31 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1023.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 260.38 KB Download
Manual HPR Rainhood N/A pdf 392.78 KB Download