Информация о продукте "IMC 8.0 CE 230/1/50-60Hz R513A"
- Номер артикула
- 42200805502
- Цвет корпуса/изделия
- Серый
- Цвет корпуса/изделия по шкале RAL
- 7035
- Номинальная частота
- 50 Hz
- Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
- 19,5 A
- Степень защиты IP (внешняя)
- 54
- Количество фаз
- 3
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 4350 W
- Тип холодильного агента
- R513A
- Макс. температура жидкости (°C)
- 35 °C
- Мин. температура жидкости (°C)
- 13 °C
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон номинального напряжения при частоте 60 Гц
- 230-230 V
- Тип напряжения
- AC
- Напряжение вспомогательного контура чиллера
- 24V DC
- Смесь холодильного агента (рекомендуется)
- Вода/гликоль — 50/50
- Вместимость бака (л)
- 10 L
- Расход (насос) (л/мин) (50 Гц)
- 20 L/min
- Допустимое отклонение от заданного значения температуры (+/- К)
- 1 K
- Подключение (охлаждающая жидкость)
- 3/4 дюйма
- Тип охлаждающей среды
- Вода
- Способ монтажа чиллера
- Отдельно стоящий
- F-Gas ready
- Да
- Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
- Да
- Максимальная холодопроизводительность, указанная в рекламных материалах (рекламные данные, Вт)
- 36000 W
- Краткое описание типа устройства для охлаждения
- IMC 8.0
- Area of application (market)
- Промышленный
- Диапазон температур управления (°C)
- -20-50 °C
- Вес изделия (кг)
- 97 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131272175
- ETIM-Class
- EC002516
- Размеры изделия (мм)
- 1040 mm x 278 mm x 1150 mm
- Холодопроизводительность при W15/A35 (50 Гц, Вт)
- 8000 W
- Мощность электрического нагрева
- 2000 W
- Modbus
- Да (1)
- Номер артикула
- 42200805502
- Цвет корпуса/изделия
- Серый
- Цвет корпуса/изделия по шкале RAL
- 7035
- Номинальная частота
- 50 Hz
- Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
- 19,5 A
- Степень защиты IP (внешняя)
- 54
- Количество фаз
- 3
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 4350 W
- Тип холодильного агента
- R513A
- Макс. температура жидкости (°F)
- 95 °F
- Мин. температура жидкости (°F)
- 55 °F
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон номинального напряжения при частоте 60 Гц
- 230-230 V
- Тип напряжения
- AC
- Напряжение вспомогательного контура чиллера
- 24V DC
- Смесь холодильного агента (рекомендуется)
- Вода/гликоль — 50/50
- Вместимость бака (л)
- 10 L
- Вместимость бака (гал.)
- 2,64 gal
- Расход (насос) (гал./мин.) (50 Гц)
- 5,283 gal/min
- Допустимое отклонение от заданного значения температуры (+/- К)
- 1 K
- Подключение (охлаждающая жидкость)
- 3/4 дюйма
- Тип охлаждающей среды
- Вода
- Способ монтажа чиллера
- Отдельно стоящий
- F-Gas ready
- Да
- Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
- Да
- Максимальная холодопроизводительность, указанная в рекламных материалах (рекламные данные, Вт)
- 36000 W
- Максимальная холодопроизводительность для маркетинговых целей (маркетинг, БТУ)
- 122830 btu/h
- Краткое описание типа устройства для охлаждения
- IMC 8.0
- Area of application (market)
- Промышленный
- Диапазон температур управления (°F)
- -4-122 °F
- Вес изделия (фунты)
- 213,85 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131272175
- ETIM-Class
- EC002516
- Размеры изделия (дюймы)
- 40.95 inch x 10.95 inch x 45.28 inch
- Холодопроизводительность при W15/A35 (50 Гц, Вт)
- 8000 W
- Холодопроизводительность при W15/A35 (50 Гц, БТУ)
- 27297 btu/h
- Мощность электрического нагрева
- 2000 W
- Modbus
- Да (1)
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 830.34 KB | Download |
Technical Drawings
IMC 8.0 CE 230/1/50-60Hz R513A
- X
- 830 mm
- Y
- 2030 mm
- Z
- 1240 mm
- X
- 32.68 in
- Y
- 79.92 in
- Z
- 48.82 in
Размеры