You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "LED BR50 BA15d CL HI 115AC WH"

Модульная сигнальная колонна INTENSE BR 50 позволяет реализовывать индивидуальные концепции индикации состояния оборудования и технологических процессов. Для удовлетворения индивидуальных требований можно комбинировать до пяти модулей: светодиодных, ксеноновых, звуковых, с мониторингом функций или модулей IO-Link, используя гибкие варианты монтажа.

  • Разнообразные варианты монтажа - Может устанавливаться с помощью трубчатой подставки с цоколем, трубы, монтажного кронштейна или напрямую 
  • Сверхяркий и сверхтонкие - Превосходная различимость в компактном корпусе диаметром 54 мм
  • Повышенная степень защиты по стандарту IP благодаря дополнительной прокладке - Подходит для условий, где требуется промывка водой
  • Сменный светодиод - Экологичный дизайн, позволяющий сократить количество отходов
  • Кронштейн из нержавеющей стали - Прочный, гигиеничный и легко моется
Технические данные
Номер артикула
28213000118
Тип оптического сигнала
Непрерывный свет
Тип патрона
BA15d
Тип лампы
LED
Светлый цвет
Белый
Средний номинальный срок службы
25000 h
Рабочий цикл (%)
100 %
ETIM-Class
EC000399
GTIN (EAN)
4061131248804
Интенсивность света (кд)
23 cd
Диаметр оптики
20 mm
Функция постоянного освещения
Yes (1)
Тип напряжения
AC
Вес изделия (кг)
0,02 kg
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
115-115 V
Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
0,022 A
Диапазон напряжения (50 Гц)
103-126 V
Диапазон температур управления (°C)
-25-50 °C
Размеры изделия (мм)
45 mm x 22 mm x 22 mm
Номер артикула
28213000118
Тип оптического сигнала
Непрерывный свет
Тип патрона
BA15d
Тип лампы
LED
Светлый цвет
Белый
Средний номинальный срок службы
25000 h
Рабочий цикл (%)
100 %
ETIM-Class
EC000399
GTIN (EAN)
4061131248804
Интенсивность света (кд)
23 cd
Диаметр оптики
20 mm
Функция постоянного освещения
Yes (1)
Тип напряжения
AC
Вес изделия (кг)
0,02 kg
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
115-115 V
Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
0,022 A
Диапазон напряжения (50 Гц)
103-126 V
Диапазон температур управления (°F)
-13-122 °F
Вес изделия (фунты)
0,04 lb.
Размеры изделия (дюймы)
1.77 inch x 0.87 inch x 0.87 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.88 MB Download
Product sheet DE PDF 4.07 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.07 MB Download