Signal Tower - Accessories
LED HI-BR50 BA15d-LED-CL
Светодиодный источник света Непрерывный свет 6cd Красный BA15d
230VAC
Номер продукта:
28213000104
Модульная сигнальная колонна INTENSE BR 50 позволяет реализовывать индивидуальные концепции индикации состояния оборудования и технологических процессов. Для удовлетворения индивидуальных требований можно комбинировать до пяти модулей: светодиодных, ксеноновых, звуковых, с мониторингом функций или модулей IO-Link, используя гибкие варианты монтажа.
- Разнообразные варианты монтажа - Может устанавливаться с помощью трубчатой подставки с цоколем, трубы, монтажного кронштейна или напрямую
- Сверхяркий и сверхтонкие - Превосходная различимость в компактном корпусе диаметром 54 мм
- Повышенная степень защиты по стандарту IP благодаря дополнительной прокладке - Подходит для условий, где требуется промывка водой
- Сменный светодиод - Экологичный дизайн, позволяющий сократить количество отходов
- Кронштейн из нержавеющей стали - Прочный, гигиеничный и легко моется
Информация о продукте "LED BR50 BA15d CL HI 230AC RD"
Модульная сигнальная колонна INTENSE BR 50 позволяет реализовывать индивидуальные концепции индикации состояния оборудования и технологических процессов. Для удовлетворения индивидуальных требований можно комбинировать до пяти модулей: светодиодных, ксеноновых, звуковых, с мониторингом функций или модулей IO-Link, используя гибкие варианты монтажа.
- Разнообразные варианты монтажа - Может устанавливаться с помощью трубчатой подставки с цоколем, трубы, монтажного кронштейна или напрямую
- Сверхяркий и сверхтонкие - Превосходная различимость в компактном корпусе диаметром 54 мм
- Повышенная степень защиты по стандарту IP благодаря дополнительной прокладке - Подходит для условий, где требуется промывка водой
- Сменный светодиод - Экологичный дизайн, позволяющий сократить количество отходов
- Кронштейн из нержавеющей стали - Прочный, гигиеничный и легко моется
- Номер артикула
- 28213000104
- Тип оптического сигнала
- Непрерывный свет
- Тип патрона
- BA15d
- Тип лампы
- LED
- Светлый цвет
- Красный
- Средний номинальный срок службы
- 25000 h
- Рабочий цикл (%)
- 100 %
- ETIM-Class
- EC000399
- GTIN (EAN)
- 4061131246787
- Интенсивность света (кд)
- 6 cd
- Диаметр оптики
- 20 mm
- Функция постоянного освещения
- Yes (1)
- Тип напряжения
- AC
- Вес изделия (кг)
- 0,02 kg
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 230-230 V
- Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
- 0,021 A
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон температур управления (°C)
- -25-50 °C
- Размеры изделия (мм)
- 45 mm x 22 mm x 22 mm
- Номер артикула
- 28213000104
- Тип оптического сигнала
- Непрерывный свет
- Тип патрона
- BA15d
- Тип лампы
- LED
- Светлый цвет
- Красный
- Средний номинальный срок службы
- 25000 h
- Рабочий цикл (%)
- 100 %
- ETIM-Class
- EC000399
- GTIN (EAN)
- 4061131246787
- Интенсивность света (кд)
- 6 cd
- Диаметр оптики
- 20 mm
- Функция постоянного освещения
- Yes (1)
- Тип напряжения
- AC
- Вес изделия (кг)
- 0,02 kg
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 230-230 V
- Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
- 0,021 A
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон температур управления (°F)
- -13-122 °F
- Вес изделия (фунты)
- 0,04 lb.
- Размеры изделия (дюймы)
- 1.77 inch x 0.87 inch x 0.87 inch
Технические данные