Pfire
PY X-S-05
Pfire Светодиодный фонарик
24-48VDC RAL9003 CL
Номер продукта:
23281631020
Светодиодные сигнальные маяки серии PFIRE обеспечивают визуальную пожарную сигнализацию в соответствии с действующими стандартами для общественных и коммерческих зданий. Они предназначены для обеспечения пожарной безопасности, организации эвакуации и защиты жизни людей, отличаясь высокой энергоэффективностью и гибкими возможностями интеграции.
- Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
Информация о продукте "NB100 WH/CL 18-56DC IP65 9003"
Светодиодные сигнальные маяки серии PFIRE обеспечивают визуальную пожарную сигнализацию в соответствии с действующими стандартами для общественных и коммерческих зданий. Они предназначены для обеспечения пожарной безопасности, организации эвакуации и защиты жизни людей, отличаясь высокой энергоэффективностью и гибкими возможностями интеграции.
- Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
- Номер артикула
- 23281631020
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 24-48 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 18-56 V
- Тип напряжения
- DC
- Номинальный ток потребления постоянного тока (мигающий свет, 1 Гц) (при пониженном номинальном напряжении)
- 0,6 A
- цвет линз
- Очистить
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Тип лампы
- LED
- Средний номинальный срок службы
- 50000 h
- Диапазон температур управления (°C)
- -25-70 °C
- Максимальная относительная влажность (%)
- 90 rH%
- Рабочий цикл (%)
- 100 %
- Защита интеллектуальной собственности
- 65
- Цвет корпуса/изделия
- Белый
- Материал корпуса
- PC/ABS
- Материал линзы или купола
- ПК
- Размер проводного ввода
- M20
- Вес изделия (кг)
- 0,225 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131260783
- ETIM-Class
- EC001333
- Размеры изделия (мм)
- 78 mm x 104 mm x 104 mm
- Номер артикула
- 23281631020
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 24-48 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 18-56 V
- Тип напряжения
- DC
- Номинальный ток потребления постоянного тока (мигающий свет, 1 Гц) (при пониженном номинальном напряжении)
- 0,6 A
- цвет линз
- Очистить
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Тип лампы
- LED
- Средний номинальный срок службы
- 50000 h
- Диапазон температур управления (°F)
- -13-158 °F
- Максимальная относительная влажность (%)
- 90 rH%
- Рабочий цикл (%)
- 100 %
- Защита интеллектуальной собственности
- 65
- Цвет корпуса/изделия
- Белый
- Материал корпуса
- PC/ABS
- Материал линзы или купола
- ПК
- Размер проводного ввода
- M20
- Вес изделия (фунты)
- 0,5 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131260783
- ETIM-Class
- EC001333
- Размеры изделия (дюймы)
- 3.07 inch x 4.09 inch x 4.09 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 297.87 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 297.87 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 228.64 KB | Download | |
| Certificate EN5423 EU | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 324.24 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 178.41 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 723.6 KB | Download |