You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "NB100 WH/RD 18-56DC IP65 9003"

Светодиодные сигнальные маяки серии PFIRE обеспечивают визуальную пожарную сигнализацию в соответствии с действующими стандартами для общественных и коммерческих зданий. Они предназначены для обеспечения пожарной безопасности, организации эвакуации и защиты жизни людей, отличаясь высокой энергоэффективностью и гибкими возможностями интеграции.

  • Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
Технические данные
Номер артикула
23281635020
Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
24-48 V
Диапазон напряжения (постоянный ток)
18-56 V
Тип напряжения
DC
Номинальный ток потребления постоянного тока (мигающий свет, 1 Гц) (при пониженном номинальном напряжении)
0,6 A
цвет линз
Красный
Тип оптического сигнала
Мигающий свет
Функция мигающего света
Да (1)
Тип лампы
LED
Средний номинальный срок службы
50000 h
Диапазон температур управления (°C)
-25-70 °C
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
65
Цвет корпуса/изделия
Белый
Материал корпуса
PC/ABS
Материал линзы или купола
ПК
Размер проводного ввода
M20
Вес изделия (кг)
0,225 kg
GTIN (EAN)
4061131260790
ETIM-Class
EC001333
Размеры изделия (мм)
78 mm x 104 mm x 104 mm
Номер артикула
23281635020
Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
24-48 V
Диапазон напряжения (постоянный ток)
18-56 V
Тип напряжения
DC
Номинальный ток потребления постоянного тока (мигающий свет, 1 Гц) (при пониженном номинальном напряжении)
0,6 A
цвет линз
Красный
Тип оптического сигнала
Мигающий свет
Функция мигающего света
Да (1)
Тип лампы
LED
Средний номинальный срок службы
50000 h
Диапазон температур управления (°F)
-13-158 °F
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
65
Цвет корпуса/изделия
Белый
Материал корпуса
PC/ABS
Материал линзы или купола
ПК
Размер проводного ввода
M20
Вес изделия (фунты)
0,5 lb.
GTIN (EAN)
4061131260790
ETIM-Class
EC001333
Размеры изделия (дюймы)
3.07 inch x 4.09 inch x 4.09 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 297.87 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 297.87 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 228.64 KB Download
Certificate EN5423 EU DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 324.24 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 178.41 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 723.91 KB Download