Pfire
NS100
Pfire Звуковой сигнализатор 103dB
24-48VDC RAL3000
Номер продукта:
23280630010
Звуковые сигнализаторы серии PFIRE обеспечивают звуковую пожарную сигнализацию, соответствующую стандартам, для общественных и коммерческих зданий. Они обеспечивают надежное оповещение и эвакуацию, а также отличаются высокой энергоэффективностью и гибкими возможностями интеграции.
- Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
Информация о продукте "NS100 R 18-56DC IP65 3000"
Звуковые сигнализаторы серии PFIRE обеспечивают звуковую пожарную сигнализацию, соответствующую стандартам, для общественных и коммерческих зданий. Они обеспечивают надежное оповещение и эвакуацию, а также отличаются высокой энергоэффективностью и гибкими возможностями интеграции.
- Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
- Номер артикула
- 23280630010
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 24-48 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 18-56 V
- Тип напряжения
- DC
- Номинальный ток потребления постоянного тока
- 0,028 A
- Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
- 103 dB(A)
- Максимальное снижение уровня шума (дБ)
- -12 dB
- Количество сигналов тревоги
- 32
- Количество внешних выбираемых тонов
- 2
- Диапазон температур управления (°C)
- -25-70 °C
- Максимальная относительная влажность (%)
- 90 rH%
- Рабочий цикл (%)
- 100 %
- Защита интеллектуальной собственности
- 65
- Цвет корпуса/изделия
- Красный
- Материал корпуса
- PC/ABS
- Размер проводного ввода
- M20
- GTIN (EAN)
- 4061131260684
- ETIM-Class
- EC001354
- Размеры изделия (мм)
- 80 mm x 104 mm x 104 mm
- Номер артикула
- 23280630010
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 24-48 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 18-56 V
- Тип напряжения
- DC
- Номинальный ток потребления постоянного тока
- 0,028 A
- Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
- 103 dB(A)
- Максимальное снижение уровня шума (дБ)
- -12 dB
- Количество сигналов тревоги
- 32
- Количество внешних выбираемых тонов
- 2
- Диапазон температур управления (°F)
- -13-158 °F
- Максимальная относительная влажность (%)
- 90 rH%
- Рабочий цикл (%)
- 100 %
- Защита интеллектуальной собственности
- 65
- Цвет корпуса/изделия
- Красный
- Материал корпуса
- PC/ABS
- Размер проводного ввода
- M20
- Вес изделия (фунты)
- 0,5 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131260684
- ETIM-Class
- EC001354
- Размеры изделия (дюймы)
- 3.15 inch x 4.09 inch x 4.09 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.34 MB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.45 KB | Download | |
| Certificate EN5423 EU | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 324.24 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 460.92 KB | Download |
| Product sheet | DE | 320.16 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 320.16 KB | Download |