You are currently viewing content for: Нидерланды · русский

Информация о продукте "NSF100 RD/CL 18-56DC IP65 3000"

Комбинированные сигнальные устройства серии PFIRE обеспечивают соответствующую стандартам звуковую и визуальную сигнализацию пожара в общественных и коммерческих зданиях. Встроенная светодиодная сигнализация обеспечивает надежное оповещение и эвакуацию при высокой энергоэффективности.

  • Возможность отдельного управления визуальной и звуковой сигнализацией - Высокая гибкость в управлении различными уровнями предупреждения.
Технические данные
Номер артикула
23282631010
Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
48-48 V
Диапазон напряжения (постоянный ток)
18-56 V
Номинальный ток потребления постоянного тока
0,053 A
Номинальный ток потребления постоянного тока (мигающий свет, 1 Гц) (при пониженном номинальном напряжении)
0,03 A
Тип напряжения
DC
Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
103 dB(A)
Максимальное снижение уровня шума (дБ)
-12 dB
Количество сигналов тревоги
32
Количество внешних выбираемых тонов
2
цвет линз
Очистить
Тип оптического сигнала
Мигающий свет
Функция мигающего света
Да (1)
Тип лампы
LED
Средний номинальный срок службы
50000 h
Диапазон температур управления (°C)
-25-70 °C
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
65
Цвет корпуса/изделия
Красный
Материал корпуса
PC/ABS
Материал линзы или купола
ПК
Размер проводного ввода
M20
Вес изделия (кг)
0,226 kg
GTIN (EAN)
4061131260806
ETIM-Class
EC001354
Размеры изделия (мм)
91.5 mm x 104 mm x 104 mm
Номер артикула
23282631010
Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
48-48 V
Диапазон напряжения (постоянный ток)
18-56 V
Номинальный ток потребления постоянного тока (мигающий свет, 1 Гц) (при пониженном номинальном напряжении)
0,03 A
Тип напряжения
DC
Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
103 dB(A)
Максимальное снижение уровня шума (дБ)
-12 dB
Количество сигналов тревоги
32
Количество внешних выбираемых тонов
2
цвет линз
Очистить
Тип оптического сигнала
Мигающий свет
Функция мигающего света
Да (1)
Тип лампы
LED
Средний номинальный срок службы
50000 h
Диапазон температур управления (°F)
-13-158 °F
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
65
Цвет корпуса/изделия
Красный
Материал корпуса
PC/ABS
Материал линзы или купола
ПК
Размер проводного ввода
M20
Вес изделия (фунты)
0,5 lb.
GTIN (EAN)
4061131260806
ETIM-Class
EC001354
Размеры изделия (дюймы)
3.6 inch x 4.09 inch x 4.09 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 313.14 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 313.14 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 188.53 KB Download
Certificate EN5423 EU DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 324.24 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.34 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 861.23 KB Download