You are currently viewing content for: Сингапур · русский

Информация о продукте "P 22 D 24V AC/DC AM"

Сигнальные лампы серии SPECTRA представляют собой компактные и экономичные решения для визуальной индикации состояния и подачи предупреждающих сигналов. Их компактная конструкция позволяет легко встраивать их в станки, ЖК-дисплеи и корпуса.
Технические данные
Номер артикула
23273804000
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
24-24 V
Диапазон напряжения (50 Гц)
21.6-26.4 V
Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
24-24 V
Диапазон напряжения (постоянный ток)
21.6-26.4 V
Тип напряжения
AC/DC
цвет линз
Янтарь
Тип оптического сигнала
Непрерывный свет
Функция постоянного освещения
Yes (1)
Тип лампы
LED
Диапазон температур управления (°C)
-20-65 °C
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
65
Цвет корпуса/изделия
Черный
Вес изделия (кг)
0,09 kg
GTIN (EAN)
4061131144953
ETIM-Class
EC000272
Размеры изделия (мм)
52 mm x 29 mm x 29 mm
Номер артикула
23273804000
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
24-24 V
Диапазон напряжения (50 Гц)
21.6-26.4 V
Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
24-24 V
Диапазон напряжения (постоянный ток)
21.6-26.4 V
Тип напряжения
AC/DC
цвет линз
Янтарь
Тип оптического сигнала
Непрерывный свет
Функция постоянного освещения
Yes (1)
Тип лампы
LED
Диапазон температур управления (°F)
-4-149 °F
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
65
Цвет корпуса/изделия
Черный
Вес изделия (фунты)
0,2 lb.
GTIN (EAN)
4061131144953
ETIM-Class
EC000272
Размеры изделия (дюймы)
2.05 inch x 1.14 inch x 1.14 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 44.88 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Product sheet DE PDF 386.94 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 386.94 KB Download
Conformity_CE_085506686_Rev06_Feb21_Spectra P22_28Dxx_deu_eng.pdf N/A pdf 44.88 KB Download
Conformity_UKCA_085507042_Rev00_Sep21_P22_P28.pdf N/A pdf 28.76 KB Download