Spectra
P 22 D
Spectra Светодиодный постоянный свет
48VAC/DC RAL9011 AM
Номер продукта:
23273704000
Сигнальные лампы серии SPECTRA представляют собой компактные и экономичные решения для визуальной индикации состояния и подачи предупреждающих сигналов. Их компактная конструкция позволяет легко встраивать их в станки, ЖК-дисплеи и корпуса.
Информация о продукте "P 22 D 48V AC/DC AM"
Сигнальные лампы серии SPECTRA представляют собой компактные и экономичные решения для визуальной индикации состояния и подачи предупреждающих сигналов. Их компактная конструкция позволяет легко встраивать их в станки, ЖК-дисплеи и корпуса.
- Номер артикула
- 23273704000
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 48-48 V
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 43.2-52.8 V
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 48-48 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 43.2-52.8 V
- Тип напряжения
- AC/DC
- цвет линз
- Янтарь
- Тип оптического сигнала
- Непрерывный свет
- Функция постоянного освещения
- Yes (1)
- Тип лампы
- LED
- Диапазон температур управления (°C)
- -20-65 °C
- Максимальная относительная влажность (%)
- 90 rH%
- Рабочий цикл (%)
- 100 %
- Защита интеллектуальной собственности
- 65
- Цвет корпуса/изделия
- Черный
- Вес изделия (кг)
- 0,09 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131144908
- ETIM-Class
- EC000272
- Размеры изделия (мм)
- 52 mm x 29 mm x 29 mm
- Номер артикула
- 23273704000
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 48-48 V
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 43.2-52.8 V
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 48-48 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 43.2-52.8 V
- Тип напряжения
- AC/DC
- цвет линз
- Янтарь
- Тип оптического сигнала
- Непрерывный свет
- Функция постоянного освещения
- Yes (1)
- Тип лампы
- LED
- Диапазон температур управления (°F)
- -4-149 °F
- Максимальная относительная влажность (%)
- 90 rH%
- Рабочий цикл (%)
- 100 %
- Защита интеллектуальной собственности
- 65
- Цвет корпуса/изделия
- Черный
- Вес изделия (фунты)
- 0,2 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131144908
- ETIM-Class
- EC000272
- Размеры изделия (дюймы)
- 2.05 inch x 1.14 inch x 1.14 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 44.88 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 386.94 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 386.94 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506686_Rev06_Feb21_Spectra P22_28Dxx_deu_eng.pdf | N/A | 44.88 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507042_Rev00_Sep21_P22_P28.pdf | N/A | 28.76 KB | Download |